Uutiset –

Niin pieniä, mutta niin ekologisia: IE3-moottorit alkaen 0,12 kW:sta

NORD DRIVESYSTEMS laajentaa IE3 Premium Efficiency -moottorien valikoimaa ja tarjoaa tätä tehokkuusluokkaa tammikuusta 2016 lähtien alkaen 0,12 kW:sta. Laitteistojen kaikkiin kohteisiin voidaan tulevaisuudessa asentaa erittäin tehokkaita järjestelmiä.

Transition_to_IE3_m700

Bargteheide , 2015-11-05

Tehoalueen 0,12 ... 0,75 kW pieniä moottoreita käytetään paljon kaikissa käyttösovelluksissa. Tämän teholuokan hyötysuhde määriteltiin kuitenkin vasta verkkovirtakäyttöisen moottorien EU:n ekosuunnitteludirektiivissä ja kirjattiin kansainväliseen normiiin IEC 60034-30-1. Tässä segmentissä ei ole lakisääteistä pakkoa: IE3-velvoite koskee EU:ssa toistaiseksi vain moottoreita alkaen 7,5 kW:sta. Aluetta laajennetaan pienempiin tehoihin vuoden 2017 alussa, mutta vain 0,75 kW:iin. Jos haluat jo nyt käyttää lainsäädännön vaatimukset ylittäviä ekologisia käyttöjä, NORD mahdollistaa sen. NORD toimittaa kompakteja IE3-moottoreita ja IEC-akselikorkeuksia. Vaihto sujuu kitkattomasti eikä koneiden tai laitteistojen rakenteita tarvitse muuttaa.