Uutiset –

KAKSIPORTAISET KARTIOHAMMASVAIHTEET, SARJAAN UUSI PIENI VAIHDE, TOISIOVÄÄNTÖMOMENTTI 50 NM

Laajennamme uusinta kapeiden kartiovaihteiden sarjaamme pienellä mallilla, jonka suurin toisiovääntömomentti on 50 Nm.

small 2-stage helical-bevel geared motors kleine 2-stufige Kegelradgetriebemotoren

Tampere , 2016-03-22

Korkean valmistustarkkuuden ansiosta NORDBLOC.1 -kartiovaihteet kestävät suuria kuormia. Vaihteiden lyhytaikainen ylikuormitettavuus on jopa 275 %. Moottorin suojakytkin toimii yleensä tämän rajan puitteissa, joten mekaanisesta jumiutumisesta ei yleensä seuraa vaurioita, ja toimintaa voidaan jatkaa ilman huoltotaukoa.

Uuden mallin välityssuhteet ovat 3,59 – 61,88. Se täydentää nykyistä sarjaa, joka sisältää kuusi rakennekokoa ja vääntömomentit 660 Nm:iin asti.

Toimitamme kartiovaihteet kulloisenkin tarpeen mukaisina: holkki- tai tappiakselilla, jalka- sekä laippa-kiinnitykseen tai yleisimpään momenttitukiasennukseen holkkiakselilla.

Vaihdemoottorit on helppo sijoittaa koneisiin niiden suuren tehotiheyden ansiosta. Vaihteet on suunniteltu vakiona suunnanvaihtokäyttöön. Varustamme vaihdemoottorit toiveidenne mukaisilla varusteilla, integroidulla taajuusmuuttajalla, pulssianturilla, jarrulla, vakionopeuspuhaltimella jne. Saatavana on myös erittäin kestävä korroosiosuojakäsittely, nsd tupH.

Lue lisää tuotesivulta