Uutiset –

Uutta Hannoverin Messuilla: Käyttölaitteet 4.0 älykkäille tehtaille

NORD esittelee Hannover Messe -messuilla älykkäille tehtaille suunnatut käyttölaitteet. Uusiin toimintoihin kuuluvat muun muassa uudet lähestymistavat olosuhteiden seurantaan ja ennakoivaan kunnossapitoon sekä uusimpien sähkökäyttöisten käyttölaitteiden kehittyneet, itsenäiset ohjaustoiminnot, joissa hyödynnetään integroitua PLC-ohjainta.

4.0 ready

Bargteheide , 2016-03-25

Hajautettuun käyttötekniikkaan perustuvien taloudellisten ja helppokäyttöisten ratkaisujen ansiosta käyttäjät voivat hyödyntää älykkään ohjauksen ja esineiden internetin (IoT) mahdollisuuksia. Tuotevalikoiman mekaanisessa päässä NORD-vaihdemalliston uutuuksia ovat yksiportaiset hammasvaihteet, jotka on tarkoitettu etenkin pumppu-, sekoitin-, tuuletin- ja kuljetinkäyttöön. Nykyistä mallistoa laajentavat koon 14 teollisuusvaihteet, joiden ansiosta suurille toisiovääntömomenteille voidaan tarjota vieläkin paremmin sopivia vaihdekokoonpanoja. Hannoverin Messujen kumppanimaa on tänä vuonna Yhdysvallat, joten konsernimme yhdysvaltalaisesta tytäryhtiöstä on mukana erityisesti Yhdysvaltojen markkinat tuntevaa henkilökuntaa. NORD on toiminut Pohjois-Amerikassa jo vuodesta 1979 alkaen tarjoten valmistus- ja kokoonpanopalveluja sekä käyttökohdekohtaista suunnittelua.

NORD Hannoverin Messuilla

Saksan Hannoverissa 25.–29. huhtikuuta 2016:

Halli 15 / osasto H31