SK 250E - NORDAC LINK - taajuusmuuttaja-FDS

Käytännöllinen asentaa

  • field distribution system nordac link
  • Teho: 0.75 - 10 hp
  • Suojausluokka: IP55, IP65
  • Kenttäasennus
  • Helppo asennus ja huolto täydellisen liitettävyyden ansiosta
  • Vapaa konfiguroitavuus käyttökohteeseesi
: 3~380-500V
: 5 DI / 2 DO / 2 AIN (can also be used as DI)
: HTL, CANopen

Ominaisuudet

NORDAC LINK on käytännöllinen NORD-käyttöratkaisu joustavaan hajautettuun asennukseen. NORDAC LINK on vapaasti konfiguroitavissa käyttökohteen ja sen vaatimusten mukaisesti, joten tällä taajuusmuuttajalla on runsaasti sovellusmahdollisuuksia. Hyvä liitettävyys tekee asennuksesta yksiköihin nopeaa ja helppoa. Samoin järjestelmän käyttöönotto ja huolto sujuvat joutuisasti sisäisen huoltokytkimen ja paikallisohjausmahdollisuuden ansiosta. NORDAC LINK on integroitavissa kaikkiin yleisiin väyläjärjestelmiin

  • Joustava hajautettu asennus
  • Sopii synkroni- ja oikosulkumoottoreille

  • Helppo asennus ja ylläpito täydellisen liitettävyyden sekä valinnaisen huoltokytkimen ja paikallisohjausmahdollisuuden ansiosta
  • Tarkka säätö virtavektoriperiaatteella
  • 4-sektoriohjaus
  • Integroitu jarrutasasuuntaaja moottorijarrun ohjaukseen
  • PLC-toiminto lähellä käyttöyksikköä sijaitseville toiminnoille (PLC on Board)
  • Energiansäästötoiminto osakuorma-alueella
  • Ohjaus- ja parametrointityökalut, selkeä parametrirakenne
  • Integroitu verkkosuodin EMC-vaatimusten täyttämiseksi
  • Avoin ja suljettu säätö
  • POSICON - integroitu paikoitustila ja synkronointi
  • STO ja SS1 – integroitu toiminnallinen turvallisuus
  • Integroitu jarrutasasuuntaaja moottorijarrun ohjaukseen
  • Kuormituksenvalvonta
  • Nostolaitetoiminto
  • Master / Slave -käyttö

  • AS Interface
  • CANopen
  • DeviceNet
  • Profibus DP
  • EtherCAT
  • Ethernet/IP
  • Profinet
  • Powerlink

NORD CON

NORD CON

Suora linkki