SK 155E - NORDAC LINK - moottorin käynnistin FDS

Taloudellinen käyttää

  • nordac link motorstarter sk 155e
  • nordac link motorstarter sk 155e
  • field distribution system nordac link
  • Teho: - 4.00 hp
  • Suojausluokka: IP65
  • Kenttäasennus
  • Helppo asennus ja huolto täydellisen liitettävyyden ansiosta
  • Vapaa konfiguroitavuus käyttökohteeseesi
: 3~380-500V
: 3xDI / 2xDI for evaluation via bus / 2xDO

Ominaisuudet

Yksi tuote, paljon hyötyjä. NORDAC LINK moottorin käynnistin tekee vaikutuksen laajalla liitettävyydellään ja helpolla asennuksellaan. Se on vapaasti konfiguroitavissa ja helppo asentaa. Moottorin käynnistimen käyttöönotto ja huolto sujuvat joutuisasti sisäisen huoltokytkimen ja paikallisohjausmahdollisuuden ansiosta. Se on myös liitettävissä moniin kenttäväyläjärjestelmiin. Lyhyesti: SK 155E on ennen kaikkea käytännöllinen.

  • Joustava hajautettu asennus
  • Oikosulkumoottoreille

  • Helppo asennus ja ylläpito täydellisen liitettävyyden sekä valinnaisen huoltokytkimen ja paikallisohjausmahdollisuuden ansiosta
  • Ohjaus- ja parametrointityökalut, selkeä parametrirakenne
  • Integroitu jarrutasasuuntaaja moottorijarrun ohjaukseen
  • PLC-toiminto lähellä käyttöyksikköä sijaitseville toiminnoille (PLC on Board)
  • Suunnanvaihtotoiminto
  • Käyttöyksikön valvontatoiminto, mukaan lukien moottorin valvonta, moottorin termistorien tarkkailu
  • Valinnaisena integroitu hakkuriteholähde tai ulkoinen 24 V syöttö
  • Jarrun hallinta sähkömekaanista moottorijarrua varten
  • Integroitu verkkosuodin EMC-vaatimusten täyttämiseksi
  • Synkroni- ja oikosulkumoottoreille

Fieldbus communication system - CANOPEN, Powerlink, Ethercat, DeviceNet, Ethernet/IP, Profibus, Profinet, Modbus, Interbus, Profisafe, RS 232/485, AS Interface for frequency inverter from NORD Drivesystems Feldbuskommunikationsysteme - CANOPEN, Powerlink, Ethercat, DeviceNet, Ethernet/IP, Profibus, Profinet, Modbus, Interbus, Profisafe, RS 232/485, AS Interface für Frequenzumrichter von NORD Drivesystems

  • Sisälogistiikka
  • Yleinen materiaalinkäsittely
  • Pakkausteollisuus
  • Elintarviketeollisuus

  • AS Interface
  • PROFIBUS DP

NORD CON

NORD CON

Suora linkki