SK 200E - NORDAC FLEX - taajuusmuuttaja

Joustavaan asennukseen

  • frequency inverter 200E NORDAC FLEX Antrieb Frequenzumrichter 200E NORDAC FLEX Antrieb
  • Frequency Inverter SK 200E presentation case Frequenzumrichter SK 200E Präsentationskoffer
  • frequency inverter 200E NORDAC FLEX Antrieb Frequenzumrichter 200E NORDAC FLEX Antrieb
  • Frequency Inverter SK 200E presentation case Frequenzumrichter SK 200E Präsentationskoffer
  • frequency-inverters 200E NORDAC FLEX Motor Frequenzumrichter 200E NORDAC FLEX Motor
  • Teho: 0.33 - 30 hp
  • Suojausluokka: IP55, IP65
  • Asennus seinään tai moottorin yhteyteen
: 1 ~110-120V / 1/3~200-240V / 3~380-500V
: 3-4x DI (type dependent) / 1-2x DO (type dependent) / 1-2x AIN (type dependent) / 1x AOUT / Optionally extendible with TU-4 module
: HTL / CANopen

Ominaisuudet

Joustava asentaa, helppo huoltaa. NORDAC FLEX on monipuolisin taajuusmuuttajamme, joka voidaan räätälöidä kaikkiin asiakkaan sovelluksiin skaalautuvien toimintojen avulla. SK 200E:n asennus ja huolto onnistuu nopeasti ja luotettavasti laajan liitettävyyden ja parametrien helpon siirron ansiosta (EEPROM-muistin avulla).

  • Moottoriasennus
  • Asennus ohjauskaapin ulkopuolelle

  • Tarkka säätö virtavektoriperiaatteella
  • 4-sektoriohjaus
  • Integroitu jarrutasasuuntaaja moottorijarrun ohjaukseen
  • PLC-toiminto lähellä käyttöyksikköä sijaitseville toiminnoille (PLC on Board)
  • Energiansäästötoiminto osakuorma-alueella
  • Ohjaus- ja parametrointityökalut, selkeä parametrirakenne
  • Integroitu verkkosuodin EMC-vaatimusten täyttämiseksi
  • Synkroni- ja oikosulkumoottoreille
  • Avoin ja suljettu säätö
  • POSICON - integroitu paikoitustila ja synkronointi
  • STO ja SS1 – integroitu toiminnallinen turvallisuus
  • Nostolaitetoiminto

  • Sisälogistiikka
  • Yleinen materiaalinkäsittely
  • Pakkausteollisuus
  • Elintarviketeollisuus
  • Pumppusovellukset

  • Kenttäväyläprotokollat
  • AS Interface
  • CANopen
  • DeviceNet
  • PROFIBUS DP
  • Ethernet-pohjaiset väyläjärjestelmät
  • POWERLINK
  • EtherCAT
  • Ethernet/IP
  • PROFINET IO

NORD CON

NORD CON

Suora linkki

NORD CON

NORD CON

Fieldbus Files

NORD EPLAN MAKROT

NORD EPLAN MAKROT

NORD S7 standardimoduulit

NORD S7 standardimoduulit

Hampurin lentokenttä

Matkalaukkujen kuljetusjärjestelmä Hampurin lentokentällä

Hampurin lentokentällä on kilometreittäin kuljetinhihnoja. Niitä käytetään matkatavaroiden käsittelyalueella yhdistelyyn, syöttämiseen, säilyttämiseen ja lajitteluun. Toiminnan kannalta on tärkeää, että kuljetus ja varastointi on järjestetty tehokkaasti. Tehokkaaseen moottoriteknologiaan perustuva kuljetinjärjestelmän luotettavuus ja virheiden välttäminen ovat ratkaisevan tärkeitä. NORDin toteuttama ratkaisu täyttää myös asiakkaan huollon ja kunnossapidon tarjoajille asettamat vaatimukset.

Symach-lavaajaSymach-lavaaja

Dynaamista lavoitusta

Lavaajilla on tuotanto- ja jakeluprosesseissa tärkeä tehtävä. Niiden täytyy toimia sujuvasti, jotta tuotevirta ei keskeydy, ja sopeutua erilaisten tuotteiden käsittelyyn ja erilaisiin käyttökohteisiin. Hajautetuilla NORD SK 200E -taajuusmuuttajilla varustetut energiaa säästävät vaihdemoottorit ohjaavat SYMACH-lavaajien liikkeitä hienostuneesti