SK 135E - NORDAC START - moottorin käynnistin

Taloudellinen käyttää

  • nordac_start_sk135e
  • sk_135_SK135E_solo_ProductDetail
  • SK135E_mit-PROFIBUS_ProductDetail
  • SK135E_montiert-auf-Motor_ProductDetail
  • Teho: – 4 / – 10 hp
  • Suojausluokka: IP55, IP66, IP69K
  • Asennus seinään tai moottorin yhteyteen
: 3~200-240V , 3~380-500V
: 2x DI / 2x DO

Ominaisuudet

NORDAC START moottorin käynnistin on hajautettu, kulumaton elektroninen käynnistin kaikkia pehmeäkäynnistystarpeita varten. Siinä on suunnanvaihtotoiminto ja sisäinen moottorinsuoja, joten se on joustavasti integroitavissa kaikkiin järjestelmiin.

  • Joustava hajautettu asennus
  • Sopii synkroni- ja oikosulkumoottoreille

  • Ohjaus- ja parametrointityökalut, selkeä parametrirakenne
  • Integroitu jarrutasasuuntaaja moottorijarrun ohjaukseen
  • Integroitu verkkosuodin EMC-vaatimusten täyttämiseksi
  • Oikosulkumoottoreille

  • Ohjaus- ja parametrointityökalut, selkeä parametrirakenne
  • Integroitu jarrutasasuuntaaja moottorijarrun ohjaukseen
  • Integroitu verkkosuodin EMC-vaatimusten täyttämiseksi
  • Oikosulkumoottoreille

  • Sisälogistiikka
  • Yleinen materiaalinkäsittely
  • Pakkausteollisuus
  • Elintarviketeollisuus
  • Pumppusovellukset

NORD CON

NORD CON

Suora linkki