Taajuusmuuttajat ohjauskaappiin

Joka käyttöön, valitse skaalautuva taajuusmuuttaja

Sähkökaappiin asennettavat NORD-taajuusmuuttajat tarjoavat tehoalueen 160:een kilowattiin (kW) asti ja laajojen toimintojensa ansiosta ne voidaan täydellisesti mukauttaa kaikkiin asiakassovelluksiin. Tilaa korkealaatuinen taajuusmuuttaja sähkökaappiasennukseen NORDilta. Teollisuudessa tarvitaan luotettavuutta, tehokkuutta ja turvallisuutta, joita tuotevalikoimamme edustaa.

Olemme aidosti ylpeitä siitä, että NORDin taajuusmuuttajat täyttivät uuden ekologisen suunnittelun asetuksen (EU) 2019/1781 vaatimukset jo ennen kuin asetus tuli voimaan 1.7.2021. Taajuusmuuttaja teollisuuden tarpeisiin – lataa NORDAC PRO -taajuusmuuttajien tuote-esite helposti täältä.

NORDAC PRO SK 500P -taajuusmuuttaja

Yksi tuote, lukemattomia hyötyjä

  • Suojausluokka: IP20
  • Tehoalue: 0,25 - 22 kW
  • Kotelointi: IP 20
  • Moniprotokollainen Ethernet-rajapinta
  • USB-liitäntä jännitteetöntä parametrointia varten
  • Useita pulssianturirajapintoja, monipuoliset käyttömahdollisuudet

Meidän taajuusmuuttaja merkittävässä roolissa

Monipuoliset ja korkealaatuiset NORD-taajuusmuuttajat ratkaisevat monenlaisia käyttötehtäviä eri puolilla maailmaa. Teknologiassamme käytettävä PLC-ohjain vähentää ylemmän tason ohjausjärjestelmän kuormitusta.

Taajuusmuuttajamme tekevät työtä luotettavasti kaikkialla maailmassa: taajuusmuuttaja palvelee sekä koneiden valmistajia että käyttäjiä. Valmistamamme skaalautuvat tuotteet soveltuvat intralogistiikkakohteisiin ja yleiseen kuljetinteknologiaan sekä matkalaukkujen kaltaisen kappaletavaran että irtotuotteiden siirtoon. Myös muut tekniikan alat, kuten prosessi- ja pakkausteollisuus valitsevat hyvin usein taajuusmuuttajiamme niiden tarjoamien etujen ansiosta, joista voit lukea lisää alempaa.

Taajuusmuuttajamme ovat erittäin suorituskykyisiä ja turvallisia. Paikalliset tytäryhtiöt ja jälleenmyyjät kaikilla mantereilla takaavat, että olemme aina asiakkaiden lähellä ja palvelemme ilman odotusaikoja. Käyttölaitteemme – esimerkiksi taajuusmuuttaja – on luotettava teollisuuden ratkaisu, missä päin maailmaa sitten oletkin.

  • alt
  • NORDin ainutlaatuiset väyläliitynnät kaikenlaisiin käyttökohteisiin

    lisää
  •  - - -

    Taajuusmuuttaja näyttämötekniikassa

    lisää
  • Käyttölaitetoimittajasi

    lisää

Taajuusmuuttajat ohjauskaappiasennukseen

Olemme kehittäneet NORDAC PRO -taajuusmuuttajaperheen erityisesti ohjauskaappiasennusta varten. Nämä taajuusmuuttajat ovat erityisen sopivia synkroni- ja oikosulkumoottorien käyttöön ja ne täyttävät kaikki asiakastarpeet laajojen toimintojensa ansiosta.

Taajuusmuuttajamme sähkökaappiasennukseen kattavat tehoalueen 0,25–160 kilowattia (kW) ja ne ovat laajennettavissa valinnaisilla plug-in-moduuleilla. Eri jäähdytysratkaisut varmistavat optimaalisen lämmönpoiston.

Miksi meidän taajuusmuuttaja?

  • Suuri teho
    NORD-taajuusmuuttajat ohjauskaappiasennukseen tarjoavat tarkan vääntömomentin ja nopeudensäädön.
  • Modulaarisuus
    Toiminnot ovat tarpeen mukaan laajennettavissa kattavalla valikoimalla lisämoduuleja.
  • SafetyNORDAC PRO
    Taajuusmuuttajiin sisältyy monipuolinen turvallisuuskonsepti kaikille käytön komponenteille.
  • PrecisionPosicon
    Paikoituksen ohjaus mahdollistaa käytön tarkan pistekohtaisen paikoituksen ohjausyksiköstä riippumatta, mutta myös mahdollisuuden akselien suhteelliseen paikoitukseen (sähköinen akseli).

Suorituskykyisiä ja turvallisia

Taajuusmuuttaja STO- ja SS1-toiminnoilla NORDilta. Olemme varustaneet ohjauskaappiin asennettavat NORDAC PRO -taajuusmuuttajamme laajoilla turvatoiminnoilla. Vääntömomentin turvallinen katkaisu (Safe Torque Off, STO) katkaisee moottorin vääntömomentin esimerkiksi erehdyksessä tapahtuvan käynnistyksen estämiseksi tai hätäpysäytystä varten. Toisaalta turvapysäytystoiminto (Safe Stop, SS1) pysäyttää moottorin hallitusti ramppia pitkin ja aktivoi sitten STO-toiminnon.

Taajuusmuuttaja teollisuudelle! Tutustu tuotteisiin verkkosivuillamme ja lataa NORDAC PRO -taajuusmuuttajien tuote-esite täältä . Muistathan, että myös asiantuntijamme auttaa sinua mielellään sopivan tuoteratkaisun löytämisessä teollisuuden tarpeisiisi.

Lataa NORDAC PRO -taajuusmuuttajien tuote-esite täältä.
Lataa

Menestyksekäs teollisuuden laitetoimittaja

NORD on yksi maailman johtavista mekaanisten ja sähköisten voimansiirtojärjestelmien valmistajista. Menestyksekäs nousu voimansiirtojärjestelmien valmistajien eliittiin perustuu pitkäjänteiseen työhömme, tuotekehitykseemme ja innovatiivisuuteemme sekä ennen muuta johdonmukaiseen asiakkaidemme palveluun ja heidän kuuntelemiseensa. Teemmekin tiivistä yhteistyötä asiakkaidemme kanssa ja pyrimme löytämään jokaisen asiakkaamme tarpeeseen ihanteellisen voimansiirtoratkaisun.

Faktaa laadusta

NORDin käyttölaitteet on mitoitettu ja valmistettu DIN 3990-, NIEMANN- ja AGMA-standardien mukaisesti. Lisäksi DIN ISO 9001 -sertifikaatti on osoitus laadunhallintamme järjestelmällisyydestä. Räjähdysvaarallisten alueiden turvaamisessa olimme jopa lainsäädäntöä edellä ja kehitimme tuoteohjelmaamme jo varhaisessa vaiheessa nykyisten ATEX-standardien mukaiset tuotteet. Mutta sekään ei riitä meille. Kehitys on meillä jatkuvaa. Tutustu laatuumme tarkemmin

NORD numeroina

Yritys on perustettu vuonna 1965 ja nykyinen liikevaihto on jo noin 900 miljoonaa euroa.NORDin pääkonttori sijaitsee Bargteheiden kaupungissa Saksassa, joka sijaitsee vajaat 30 kilometriä Hampurista koilliseen. Sen lisäksi NORDilla on kokoonpanotehtaita ja huoltopisteitä yli 60 maassa, mukaan lukien Suomessa. Yrityksen yli 4000 työntekijää varmistavat tuotteiden nopean toimituksen ja parhaan mahdollisen palvelun.

Tästä YouTube-kanavallemme

Yrityksemme LinkedInissä