SK 500E - NORDAC PRO - taajuusmuuttaja

Monipuoliset käyttökohteet

  • frequency inverter SK 500E NORDAC PRO Frequenzumrichter SK 500E NORDAC PRO
  • Frequency Inverter SK 500E Frequenzumrichter SK 500E
  • Frame size 9 from the frequency inverter SK 500E Baugröße neun vom zentralen Frequenzumrichter SK 500E
  • Teho: 0.33 - 125 hp
  • Suojausluokka: IP20
: 1~110-120V / 1/3~200-240V / 3~380-480V
: 5-8x DI / 2-3 x DO / 2xMFR / 2xAIN , 1X AOUT
: TTL RS422 / SIN/COS / SSI / BISS / Hiperface / EnDat 2.1 / CANopen
Koot: 11

Ominaisuudet

NORDAC PRO on taajuusmuuttaja kaikkia käyttösovelluksia varten. Se tarjoaa laajan tehoalueen ja toimintoja voidaan laajentaa plug-in-moduuleilla. Tätä taajuusmuuttajaa varten voidaan käyttää erilaisia jäähdytysratkaisuja, jotka mahdollistavat lämmön poistamisen ohjauskaapin ulkopuolelle. Ne voidaan helposti mukauttaa käyttökohteeseen valinnaisilla moduuleilla.

  • Synkroni- ja oikosulkumoottoreille
  • Toimintoja voidaan laajentaa plug-in ohjaus- tai tiedonsiirtomoduuleilla

  • POSICON - integroitu paikoitustila ja käyttöjen synkronointi
  • Ulkoista jarrutasasuuntaajaa voidaan ohjata NORDAC PRO:lla digitaalilähdön tai monitoimireleen kautta
  • Tarkka säätö virtavektoriperiaatteella
  • PLC-toiminto lähellä käyttöyksikköä sijaitseville toiminnoille, esimerkkinä käyttöyksikön tilanvalvonta prosessitietojen esikäsittelyä varten
  • Energiansäästötoiminto osakuorma-alueella
  • Ohjaus- ja parametrointityökalut, selkeä parametrirakenne
  • Integroitu verkkosuodin EMC-vaatimusten täyttämiseksi
  • Avoin ja suljettu säätö
  • STO ja SS1 – integroitu toiminnallinen turvallisuus
  • Nostolaitetoiminto
  • Sopii avoimen ja suljetun piirin toimintaan
  • 4-sektoriohjaus

  • Sisälogistiikka
  • Yleinen materiaalinkäsittely
  • Prosessiteollisuus
  • Pakkausteollisuus
  • Yleinen koneenrakennus

  • Kenttäväyläprotokollat
  • AS Interface
  • CANopen
  • DeviceNet
  • InterBus
  • Profibus DP
  • Ethernet-pohjaiset väyläjärjestelmät
  • EtherCAT
  • Ethernet/IP
  • PROFINET IO
  • Powerlink

Treif käsittelee elintarvikkeita

Älykästä ruoanannostelua

Treif Maschinenbau GmbH kuuluu maailman johtaviin elintarvikkeiden viipalointilaitteiden ja -järjestelmien valmistajiin. Tämän viipalointikoneissa käytettävän SK 500E -taajuusmuuttajan toiminnot voidaan ohjelmoida vapaasti lähellä moottoria IEC 61131 -standardin mukaisesti erilaisten elintarvikkeiden viipalointia varten.

Näyttämötekniikkaa Duisburgin teatterissa

Sujuva sijaintiohjaus

Saksan Duisburgin teatteriin asennettiin uudet sähkölaitteet, joilla näyttämötekniikkaa ohjataan kulisseista ooppera-, baletti-, teatteri- ja konserttiesitysten aikana. Akseliprosessorit ohjaavat sähkömoottoria Duisburgin teatterissa. Jokaisessa yli sadasta ohjauskotelosta on SK 535E -taajuusmuuttaja, johon kuuluu integroitu jarrutuksen ohjaus, jarruhakkuri ja linjasuodatin ilman antureita toimiva virtavektoriohjaus.

GinD-gondolit

GinD-gondolit

Góndolas in Design, S.L., kehittää ja valmistaa räätälöityjä rakennusten julkisivujen huolto- ja puhdistusjärjestelmiä. Innovatiiviset vaunujärjestelmät joutuvat selviytymään monista poikkeuksellista haasteista. NORDin toimittama vaihdeteknologia vastaa vaunujärjestelmän nostamisesta, kääntämisestä ja tarkasta sijoittelusta rakennusten julkisivujen puhdistuksessa. SK 500E -taajuusmuuttaja huolehtii monista tehtävistä.

Stros-rakennushissitStros-rakennushissit

Mukautetut vaihderatkaisut rakennusnostimiin

Tšekkiläinen rakennusnostinvalmistaja STROS palvelee asiakkaita kaikkialla maailmassa. STROS-rakennushisseissä on kolme NORD-kartiovaihdemoottoria, NORDAC PRO SK 500E -taajuusmuuttaja sekä ulkoinen jarruvastus. Taajuusmuuttajan nostokäyttötoiminto huolehtii pehmeästä käynnistyksestä ja jarrutuksesta ja säätää paikoituksen tarkasti.