SK 500E - NORDAC PRO - taajuusmuuttaja

Monipuoliset käyttökohteet

  • frequency inverter SK 500E NORDAC PRO Frequenzumrichter SK 500E NORDAC PRO
  • Frequency Inverter SK 500E Frequenzumrichter SK 500E
  • Frame size 9 from the frequency inverter SK 500E Baugröße neun vom zentralen Frequenzumrichter SK 500E
  • Performance: 0.33 - 125 hp
  • Protection class: IP20
Voltage: 1~110-120V / 1/3~200-240V / 3~380-480V
Control terminals: 5-8x DI / 2-3 x DO / 2xMFR / 2xAIN , 1X AOUT
Encoder interfaces: TTL RS422 / SIN/COS / SSI / BISS / Hiperface / EnDat 2.1 / CANopen
Sizes: 11

Features

The NORDAC PRO is the inverter for all drive applications. It offers a wide power range, and its functionality can be extended with plug-in option modules. For this inverter, variable cooling concepts are used to remove heat, which enable removal of heat outside of the control cabinet and can be simply adapted to the requirements of the application with various option modules.

  • Operation of synchronous and asynchronous motors
  • Functions can be extended with plug-in control or communication modules

  • POSICON - integrated positioning mode and synchronisation
  • An external brake rectifier can be controlled with NORDAC PRO via a digital output or multi-function relay
  • High precision regulation with current vector control
  • PLC functionality for functions close to the drive unit, for example status monitoring of the drive unit for pre-processing of process data
  • Energy-saving function in the partial load range
  • Control and parameterisation tools and simple parameter structure
  • Integrated line filter for compliance with EMC regulations
  • Control and closed loop regulation
  • STO and SS1 – integrated functional safety
  • Hoist and lifting gear functionality
  • Suitable for open or closed loop operation
  • through 4-quadrant operation

  • Intralogistics
  • General material handling
  • Process industry
  • Packaging industry
  • General mechanical engineering

  • Field bus protocols
  • AS Interface
  • CANopen
  • DeviceNet
  • InterBus
  • Profibus DP
  • Ethernet-based bus systems
  • EtherCAT
  • Ethernet/IP
  • PROFINET IO
  • Powerlink

Treif käsittelee elintarvikkeita

Älykästä ruoanannostelua

Treif Maschinenbau GmbH kuuluu maailman johtaviin elintarvikkeiden viipalointilaitteiden ja -järjestelmien valmistajiin. Tämän viipalointikoneissa käytettävän SK 500E -taajuusmuuttajan toiminnot voidaan ohjelmoida vapaasti lähellä moottoria IEC 61131 -standardin mukaisesti erilaisten elintarvikkeiden viipalointia varten.

Näyttämötekniikkaa Duisburgin teatterissa

Sujuva sijaintiohjaus

Saksan Duisburgin teatteriin asennettiin uudet sähkölaitteet, joilla näyttämötekniikkaa ohjataan kulisseista ooppera-, baletti-, teatteri- ja konserttiesitysten aikana. Akseliprosessorit ohjaavat sähkömoottoria Duisburgin teatterissa. Jokaisessa yli sadasta ohjauskotelosta on SK 535E -taajuusmuuttaja, johon kuuluu integroitu jarrutuksen ohjaus, jarruhakkuri ja linjasuodatin ilman antureita toimiva virtavektoriohjaus.

GinD-gondolit

GinD-gondolit

Góndolas in Design, S.L., kehittää ja valmistaa räätälöityjä rakennusten julkisivujen huolto- ja puhdistusjärjestelmiä. Innovatiiviset vaunujärjestelmät joutuvat selviytymään monista poikkeuksellista haasteista. NORDin toimittama vaihdeteknologia vastaa vaunujärjestelmän nostamisesta, kääntämisestä ja tarkasta sijoittelusta rakennusten julkisivujen puhdistuksessa. SK 500E -taajuusmuuttaja huolehtii monista tehtävistä.

Stros-rakennushissitStros-rakennushissit

Mukautetut vaihderatkaisut rakennusnostimiin

Tšekkiläinen rakennusnostinvalmistaja STROS palvelee asiakkaita kaikkialla maailmassa. STROS-rakennushisseissä on kolme NORD-kartiovaihdemoottoria, NORDAC PRO SK 500E -taajuusmuuttaja sekä ulkoinen jarruvastus. Taajuusmuuttajan nostokäyttötoiminto huolehtii pehmeästä käynnistyksestä ja jarrutuksesta ja säätää paikoituksen tarkasti.