Sähköiset säätökäytöt
Taajuusmuuttajat ja moottorin käynnistimet
NORDin taajuusmuuttajia ja moottorin käynnistimiä on saatavana keskitettyinä ratkaisuina ohjauskaappiasennukseen tai hajautettuina versioina kenttäasennukseen. Voit itse päättää, kumpi on parempi omassa käyttökohteessasi.
NORDin innovatiiviset käytöt voidaan konfiguroida sopivaksi lähes mihin tahansa käyttökohteeseen. NORD on käyttökohteiden asiantuntija, joka tekee yhteistyötä asiakkaiden kanssa kaikkialla maailmassa ja toimittaa juuri asiakkaan tarpeeseen sopivia ratkaisuja.
Skaalautuvat toiminnot kaikenlaisiin käyttökohteisiin. NORD DRIVESYSTEMS on jo vuosikymmenien ajan tarjonnut globaalisti asiakkailleen ohjauskoteloon asennettavia muuttajia ja hajautettua käyttöautomaatiota.
NORDin käyttötkaisut tarjoavat asiakkaille hyvän suorituskyvyn ja turvallisuuden riippumatta siitä, asennetaanko muuttaja ohjauskoteloon vai moottoriin integroituna.
Muuttajat on molemmissa tapauksissa skaalautuvia, helppo asentaa ja hoitavat säätämisen tarkasti.
Asiakas voi NORDin hajautettujen käyttöjen ansiosta suunnitella tuotantojärjestelmän modulaariseksi ja itsenäiseksi. NORD CON -ohjelma helpottaa koko asennusprosessia ja auttaa tekemään parametroinnin ja tarvittavat säädöt helposti.Kaapeloinnin optimointi voi auttaa vähentämään järjestelmän kustannuksia. Taajuusmuuttajamme on suunniteltu käytettäväksi sekä asynkronisissa että synkronisissa moottoreissa.
Moduulijärjestelmän monet edut
NORDin moduulirakenteiset taajuusmuuttajat voidaan sovittaa tarkasti kaikenlaisiin käyttötehtäviin. Muuttajamme tukevat kaikkia yleisiä väyläjärjestelmiä ja tiedonsiirtoa kaikenlaisten ohjainten kanssa. POSICON-sijaintiohjaus tarjoaa käyttöön tarkan paikoituksenn ja käyttöjen synkronoinnin (sähköisen akselin). Optiona myös turvatoiminnot STO ja SS1 . NORD-taajuusmuuttajissa on myös integroidut jarruhakkurit moottorijarrutuksen ohjaukseen. Osakuormakäyttöön tarkoitettu energiansäästötoiminto, käyttö- ja parametrimääritystyökalut ja yksinkertainen parametrirakenne viimeistelevät moduulijärjestelmämme tarjoamat mahdollisuudet.
Käyttökohteet
Sähköiset säätökäytöt
NORD-taajuusmuuttajat ja moottorin käynnistimet
Sähköiset säätökäytöttömme ovat joustavasti mukautettavissa mihin tahansa käyttökohteeseen. Ne on myös nopea asentaa, helppo käyttää ja ovat yhteensopiva kaikkien yleisten väyläjärjestelmien ja ohjaimien kanssa.
NORDin taajuusmuuttajat ja moottorin käynnistimet ovat ihanteellisia niin keskitettyyn käyttöön ohjauskaapissa kuin hajautettuun asennukseen, suoraan moottoriin integroituna. Taajuusmuuttajat ovat Industry 4.0 -valmiita, ne ovat verkotettavissa ja niiden sisäinen PLC mahdollistaa sisäisten tilatietojen tai ulkoisten anturien lähettämien tietojen esikäsittelyn. Tämä mahdollistaa tilan etävalvonnan.
Syitä NORD-taajuusmuuttajien hankintaan
- Joustavuus
Taajuusmuuttajamme kommunikoivat kaikkien yleisten väyläjärjestelmien kautta ja ne on helppo integroida mihin tahansa järjestelmäarkkitehtuuriin. Niiden toiminnot ja optiot ovat laajennettavissa ja siten integroitavissa lähes mihin tahansa järjestelmään tai koneeseen. - Turvallisuus
Taajuusmuuttajat tarjoavat laajat sisäiset turvallisuus- ja valvontatoiminnot. - Globaali
NORDin asiakkaana hyödyt laajasta palveluvalikoimasta, esim. järjestelmäsi globaali suunnittelu- ja käyttöönottotuki sekä tehtaat ja lukuisia toimipisteitä kaikilla mantereilla.
Taajuusmuuttajamme: Älykkäitä ja helppoja kytkeä
NORDin taajuusmuuttajat on varustettu tehokkailla prosessoreilla ja mahdollistavat optimaalisen säätötarkkuuden. Taajuusmuuttajan integroiminen eri ohjausarkkitehtuureihin mahdollistuu lukuisten liitäntöjen ansiosta.
Järjestelmän älykkyys on suuri hyöty prosessin laadulle: Sisäisen PLC:n avulla taajuusmuuttajat voivat reagoida itsenäisesti muutoksiin ja korjata vikoja järjestelmän ohjaimesta riippumatta.
Katso, miten taajuusmuuttajamme mahdollistavat panimolaitoksen suodattimien toiminnan korkealla hyötysuhteella:
Lisätietoja
NORD moottorin käynnistimet: Nopeat ja vankat käynnistysavut
Vapaasti konfiguroitavia ja helppoja asentaa: NORDAC moottorin käynnistimet. Nämä järjestelmät mahdollistavat täysin elektronisen, kulumattoman käynnistyksen ja ne on varustettu suunnanvaihtotoiminnolla. NORDAC START -sarjan moottorin käynnistimet on varustettu laajoilla turvalaitteilla, esim. sisäinen moottorinsuoja ja jarrutasasuuntaaja moottorijarrun ohjaukseen. Erillistä moottorinsuojakytkintä ei siten tarvita.
Sisäisen potentiometrinsä ansiosta NORDAC START moottorin käynnistimet on nopea ottaa käyttöön ja niissä on myös DIP-kytkin konfigurointia varten.
NORDAC LINK -sarjan moottorin käynnistimet voidaan integroida eri kenttäväyläjärjestelmiin. NORDAC LINK -tuoteperheessä tarjoamme myös vastaavan taajuusmuuttajan varustettuna sisäisellä PLC:llä, joka mahdollistaa toiminnot optimaalisesti käytön lähellä.
Haluatko lisätietoja NORDAC LINK moottorin käynnistimistä?
Napsauta tästä