Vaihdemoottorit
Elintarviketeollisuudesta logistiikkaan
NORD valmistaa kolmea vaihdemoottorisarjaa, joiden suuri toisiomomentti ja korkea hyötysuhde tekevät niistä sopivia monipuoliseen käyttöön yli sadalla teollisuudenalalla.
Vaihdemoottorit – elintarviketeollisuudesta logistiikkaan
NORD valmistaa vaihdemoottoreita, jotka voidaan konfiguroida lähes kaikkiin käyttökohteisiin. Toimimme läheisessä yhteistyössä asiakkaidemme kanssa löytääksemme optimiratkaisun heidän tarpeitaan varten. Miljoonia NORD-vaihdemoottoreita on käytössä kautta maailman. Ne tarjoavat ylivertaista suorituskykyä lukuisilla teollisuudenaloilla päivästä toiseen.
Vaihdemoottorimme ovat suorituskykyisiä ja kestävät myös hyvin aksiaali- sekä radiaalikuormitusta. Yleiskäyttöisen vaihdekonseptin ansiosta käyttäjät hyötyvät myös nopeista kunnostusajoista ja varastonimikkeiden vähenemisestä.
Hyviä argumentteja NORD-vaihdemoottorien puolesta
- Tehokkuus
Vaihteet tarjoavat hyvän aksiaalisen ja radiaalisen kuormitettavuuden sekä kestävät suuria vääntömomentteja, jopa 100 000 Nm. - Lujarakenteisia
UNICASE-runko yhdistää tarkkuuden, jäykkyyden ja lujuuden. - Joustavia
Tarvittaessa voimme toimittaa kaikki vaihdemoottorimme jarruilla ja monilla muilla optioilla varustettuina. - Modulaarisia
Modulaarisen konseptimme ansiosta voit yhdistää vaihteet kaikkien NORD-malliston moottorien kanssa.
NORD-vaihdemoottorit: Tehokkaita, hiljaisia ja joustavia.
Vaihdemoottorimme yltävät jopa 100 000 Nm vääntömomentteihin ja maks. 14 340,31:1 nopeussuhteisiin. Käytöt toimivat hiljaisesti ja niitä voidaan käyttää eri nopeuksilla säätyvänopeuksisen käytön avulla.
Haluatko lisätietoja? Napsauta tästä
Tehokkaat ja helposti puhdistettavat vaihdemoottorit elintarviketeollisuudelle
Elintarviketeollisuuden koneissa käytettävien vaihteiden on oltava hygieenisiä ja hyötysuhteeltaan hyviä, sillä tuotantoprosessit käyttävät paljon energiaa. Tappivaihdemoottorimme ovat siksi paitsi sileäpintaisia, myös hyötysuhteeltaan hyviä. Hankkimalla NORD-vaihdemoottorin saat parhaan hyödyn tuotantolaitoksistasi!
Lue lisää tappivaihdemoottoreistamme
Vaihdemoottorit sisälogistiikan sovelluksiin
Sisälogistiikassa kuljetettavia tuotteita on usein siirrettävä pitkiä matkoja. Kuljettimien käyttö kuluttaa siten paljon energiaa ja rahaa. 2-portaisella kartiovaihteella ja korkean hyötysuhteen IE4-synkronimoottorilla varustettu LogiDrive-järjestelmämme pienentää käyttökustannuksia merkittävästi esim. pakettien lajittelukeskuksissa tai lentoasemilla.