UNICASE-TAPPIVAIHDE
Kompakti ja tehokas
- Teho: 0.16 - 250 hp
- Momentti: 575 - 680 000 lb-in
Koot: | 15 |
---|---|
Asennusasento: | M1 - M6 |
Välityssuhde: | 4.03:1 - 6,616.79:1 |
Ominaisuudet
Tappivaihdemoottorit tarjoavat yhdessä keskitettyjen tai hajautettujen taajuusmuuttajien kanssa laajan ratkaisuvalikoiman erinomaisella hyötysuhteella ja taloudellisuudella. UNICASE-konsepti takaa pitkän käyttöiän ja pienen huollontarpeen.
- Tappi- tai holkkiakseli (kiilauralla, kutisteholkki tai Gripmaxx)
- Akselille asennettu, B5-laippa, jalkakiinnitys ja CEMA-standardin mukainen ruuvikuljetinkiinnitys
- Tappivaihteet
- Kompakti rakenne säästää asennustilaa
- Vankka harmaavalurautainen runko
- Korkea hyötysuhde takaa pienet käyttökustannukset
- Useita laakeriratkaisuja hyvän aksiaalisen ja radiaalisen kuormitettavuuden varmistamiseksi
- Hiljainen käynti
- Vankka rakenne pidentää käyttöikää ja helpottaa huoltoa
- Valinnaisena öljyturvallinen kuivakammio- tai kuivakaivorakenne, ihanteellinen sekoittimiin ja virtauksenkehittimiin
- Pienet käyttökustannukset pienen huollontarpeen ansiosta
- Sovelluskohtaiset versiot
- Sekoittimet
- Irtomateriaalin kuljettimet
- Nosturit
- Ruuvikuljettimet
- Puristimet
- Ajokäytöt
Suora linkki
Symach-lavaajaSymach-lavaaja
Dynaamista lavoitusta
Lavaajilla on tuotanto- ja jakeluprosesseissa tärkeä tehtävä. Niiden täytyy toimia sujuvasti, jotta tuotevirta ei keskeydy, ja sopeutua erilaisten tuotteiden käsittelyyn ja erilaisiin käyttökohteisiin. Hajautetuilla NORD SK 200E -taajuusmuuttajilla varustetut energiaa säästävät vaihdemoottorit ohjaavat SYMACH-lavaajien liikkeitä hienostuneesti
ElectroMech
Vaihderatkaisut huoltokuiluihin
Kuljetinteknologian asiantuntija ElectroMech on Intian suurin nosturijärjestelmien valmistaja. Se tarjoaa ratkaisuja monenlaisiin teollisuuden valmistustarpeisiin ja infrastruktuuriprojekteihin. Tämä Punessa toimiva yritys valmistaa monenlaisia nostolaitteita ja nostureita. Tarkasti synkronoidut taajuusmuuttajaohjatut kestävät vaihdemoottorit liikuttavat työtasoja tarkasti ja luotettavasti.