NORDBLOC 1 -KARTIOVAIHDE

Suorituskykyinen ja edistynyt rakenne

  • Glattmotor 2-stugiges Kegelradgetriebe
  • Teho: 0.16 - 10.0 hp
  • Momentti: 443 - 5,841 lb-in
Koot: 6
Asennusasento: M1 - M6
Välityssuhde: 3.03 - 70 : 1

Ominaisuudet

NORDin uudet, suorituskyvyltään optimoidut 2-portaiset kartiovaihteet tarjoavat innovatiivisen rakenteen; materiaali on erikoislujaa alumiiniseosta. Pesunkestävän version ansiosta uudet 2-portaiset NORDBLOC.1 -kartiovaihteet sopivat erityisen hyvin kuljetinkäyttöön sekä elintarviketeollisuudelle.

NORDBLOC.1 SK 9x0072.1 -kartiovaihde

UUTUUS: Uusi SK 9x0072.1 -sarja tarjoaa tehoalueen 0,12 – 1,1 kW ja kattaa välityssuhteet 3,03 – 47,67:1. Kaksiportaisille kartiovaihteille on ominaista korkea hyötysuhde, kompakti rakenne, huippuluokan luotettavuus ja pitkä käyttöikä. Luja alumiinirunko varmistaa keveyden ohella rakenteellisen jäykkyyden ja parhaan kestävyyden. Lisäksi moduulirakenne mahdollistaa monipuolisen käytettävyyden lukuisissa käyttökohteissa ja eri asennusvaihtoehtoja. Saatavana on kaksi mallia: SK 920072.1 ja SK 930072.1. SK 920072.1-mallin runkoi on kevyt, mutta tarjoaa silti hyvän rakenteellisen jäykkyyden. Tämä versio on saatavana yleismallisella jalka-/laippakiinnityksellä. Malli SK 930072.1 sileällä rungolla sopii erityisen hyvin kohteisiin, joissa asetetaan korkeat vaatimukset hygienialle ja puhtaudelle. Lisäsuojaa antaa tarvittaessa lisävarusteena saatava nsd tupH -pintakäsittely.

  • Tappi- tai holkkiakseli (kiilauralla, kutisteholkki tai Gripmaxx)
  • Yleiskäyttöinen rakenne: jalallinen/B14 laippa (SK92.1), valinnaisesti B5-laipalla, momenttituki. B14-laippa, valinnaisesti B5-laipalla, tai kierrereiät jalkoja varten (SK93.1)
  • Kulmavaihde

  • Kevyt alumiinirunkoinen versio
  • Korkea hyötysuhde takaa pienet käyttökustannukset
  • Innovatiivinen rakenne mahdollistaa nopean puhdistuksen ja kevyemmän painon
  • Hyvä aksiaalinen ja radiaalinen jäykkyys takaavat luotettavan toiminnan
  • Hiljainen käynti
  • Laaja nopeusalue
  • nsd tupH -versio saatavana
  • Sovelluskohtaiset versiot

  • Sisälogistiikka
  • Pakkaustekniikka
  • Materiaalinkäsittely

SK 920072.1, SK 930072.1

SK 92072.1, SK 93072.1

SK 92172.1, SK 93172.1

SK 92372.1, SK 93372.1

SK 92672.1, SK 93672.1

SK 92772.1, SK 93772.1

Suora linkki