NORDBLOC. 1 -hammasvaihde

Innovatiivinen ja luotettava

  • NORDBLOC Helical Inline Geared Motor NORDBLOC Stirnradgetriebemotor, motoriduttori coassiali ad ingranaggi NORDBLOC
  • NORDBLOC Helical Inline Geared Motor NORDBLOC Stirnradgetriebemotor, motoriduttori coassiali ad ingranaggi NORDBLOC
  • Teho: 0.16 - 50 hp
  • Momentti: 248 - 29,200 lb-in
Koot: 13
Asennusasento: M1 - M6
Välityssuhde: 1.07 – 456.77 : 1

Ominaisuudet

NORDBLOC.1 -hammasvaihde on sileine pintoineen innovatiivinen käyttöratkaisu kaikkiin kohteisiin, joissa puhtaus on kriittinen tekijä. Innovatiivisissa ja patentoiduissa vaihteissa ei ole lainkaan asennuskansia. Tämä parantaa jäykkyyttä ja samalla takaa sileän pinnan, johon ei kerry nesteiden haihtumisjäämiä eikä kiintoaineita.

  • Vaihteet tappiakselilla
  • Jalka- tai laippakiinnitys
  • Koaksiaaliset vaihteet

  • Korkea hyötysuhde takaa pienet käyttökustannukset
  • Pienet koot, alumiinirunkoinen versio
  • Isommat koot, harmaavalurautainen runko
  • Innovatiivinen rakenne
  • Hyvä aksiaalinen ja radiaalinen jäykkyys takaavat luotettavan toiminnan
  • Hiljainen käynti
  • Laaja nopeusalue
  • nsd tupH -versio saatavana
  • Sovelluskohtaiset versiot

  • Pumput
  • Puhaltimet
  • Sisälogistiikka
  • Pakkaustekniikka

Suora linkki