MAXXDRIVE teollisuusvaihteet

Tuotetiedot

Product images

Lisätietoa

Koot:
9
Momentti:
224, 000 - 2.196.000 lb-in
Teho:
3.0 - 2.950 hp
Välityssuhde:
5.54: 1 - 30 000 : 1

NORD-teollisuusvaihteet on kehitetty testatun ja toimivaksi todetun Unicase-kotelointiperiaatteen mukaisiksi. Unicase-runko on yksi kappale, johon kaikki laakerit on integroitu. Se työstetään ja viimeistellään erikoisrakenteisessa pitimessä huippuluokan CNC-työstökoneilla. Unicase-konseptilla vaihteille saadaan paras mahdollinen tarkkuus, jäykkyys ja lujuus. Käyttölaitteen ja vaihteen kotelon välillä ei ole poikittaisvoimille tai vääntömomenteille alttiita saumoja. Unicase-periaate mahdollistaa akseleiden lomittaisen sijoittelun, jolla saavutetaan kompakti rakenne, ja jonka ansiosta vaihteissa voidaan käyttää kookkaampia vierintälaakereita käyttöiän pidentämiseksi.

Unicase-koteloinnin etuja:

  • optimaalinen tiiviys
  • hiljainen käynti
  • suuri momentinsiirtokyky
  • pitkä voiteluaineen kestoikä
  • laakereiden ja hammaspyörien kestoiän maksimointi
  • luotettavuus
  • vaihteen pitkä käyttöikä
  • rakenteen symmetrisyys
  • toisiossa vakiona B14-laippa
  • 6 asennustapavaihtoehtoa
  • peilikuva-asennus mahdollinen
  • kotelo- ja asennusmitat samat kaikilla välityssuhteilla (2- ja 3-portainen)

Suora linkki

Available Software

Tuotekonfiguraattori

NORDin sähköinen valintaohjelma

Tuotekonfiguraattori

NORDin sähköinen valintaohjelma
Sähköisen luettelon avulla voit tarkastella kaikkia NORD-vaihdemoottoreita, taajuusmuuttajia sekä lisävarusteita. Voit myös helposti tehdä tiedusteluja tai tilauksia valitsemistasi tuotteista. Lisäksi voit tarkastella tuotetietoja ja luoda valitusta vaihteesta 2D- tai 3D-kuvat. Ohjelmisto on saatavilla CD-levyllä (NORD PAC) tai ladattavana tiedostona.

Kielet:
Englanti , Saksa , Tsekki , Ranska , Englanti US
Online:
Aloita