UNIVERSAL-kierukkavaihteet

Hiljaisia ja tehokkaita

  • UNICASE Helical Worm
  • UNICASE Helical Worm
  • UNICASE Helical Worm
  • Teho: 0.16 - 20 hp
  • Momentti: 433 – 27.346 lb-in
Koot: 6
Asennusasento: M1 - M6
Välityssuhde: 4.40:1 - 7,095.12:1

Ominaisuudet

BLOCK-kierukkavaihteille on ominaista vankka rakenne. UNICASE-periaate, joka on käytännössä hyväksi todettu jo 1980-luvulta asti, mahdollistaa toiminnallisuuden, pienen huollontarpeen ja pitkän käyttöiän.

  • Tasainen ja hiljainen käynti
  • Suuri ylikuormakapasiteetti
  • Vankka rakenne takaa pitkän käyttöiän ja helpottaa huoltoa
  • Hyvä aksiaalinen ja radiaalinen kuormitettavuus takaavat luotettavan toiminnan
  • Vankka harmaavalurautainen runko
  • Sovelluskohtaiset versiot

  • Sisälogistiikka
  • Materiaalinkäsittely
  • Puristimet

  • Vaihteet tappi- ja holkkiakselilla
  • Akselille asennettavat, laipalliset ja jalalliset versiot
  • Kulmavaihde

Suora linkki

Tuotekonfiguraattori

Tuotekonfiguraattori

Hampurin lentokenttä

Matkalaukkujen kuljetusjärjestelmä Hampurin lentokentällä

Hampurin lentokentällä on kilometreittäin kuljetinhihnoja. Niitä käytetään matkatavaroiden käsittelyalueella yhdistelyyn, syöttämiseen, säilyttämiseen ja lajitteluun. Toiminnan kannalta on tärkeää, että kuljetus ja varastointi on järjestetty tehokkaasti. Tehokkaaseen moottoriteknologiaan perustuva kuljetinjärjestelmän luotettavuus ja virheiden välttäminen ovat ratkaisevan tärkeitä. NORDin toteuttama ratkaisu täyttää myös asiakkaan huollon ja kunnossapidon tarjoajille asettamat vaatimukset.