UNIVERSAL

Tuotetiedot

Product images

Lisätietoa

Koot:
5
Momentti:
203 - 2 800 lb-in
Teho:
0.16 - 5.0 hp
Välityssuhde:
5.00:1- 3 000.00:1

UNIVERSAL SI -kierukkavaihteiden alumiinirunko on yksi painevalukappale, johon on koneistettu kaikki laakerointipisteet. Vaihteessa ei ole vääntömomentin tai leikkausvoimien rasittamia tiivistyspintoja. Luja runko on ehdottoman tiivis ja varmistaa luotettavan toiminnan myös kovalla kuormituksella.

Uudelle kierukkavaihteelle on ominaista sen modulaarinen rakenne. IEC/NEMA-moottorisovitteet sekä hammas- ja kierukkaetuvaihteet ovat moduuleja, jotka on helppo yhdistää vaihdemoduuliin. Moduulimenetelmällä voidaan muutamasta komponentista yhdistää suuri määrä yksilöllisiä ratkaisuja.

UNIVERSAL SI -kierukkavaihteen perusmallissa on holkkiakseli, jalka-kiinnitys kolmella sivulla ja B14-laipat vaihteen kahdella sivulla. Moduulit, kuten tappiakselit, toisiolaipat, momenttituet tai etuvaihteet, mahdollistavat näiden vaihteiden käytön mitä moninaisimmissa sovelluksissa.

Suora linkki