UNIVERSAL SMI -kierukkavaihde

Hiljainen ja tasakäyntinen

  • NSD1_TupH
  • Teho: 0.16 - 5.0 hp
  • Momentti: 186 - 4,683 lb-in
Koot: 5
Asennusasento: UNIVERSAL
Välityssuhde: 5.00 - 3,000.00 : 1

Ominaisuudet

SMI-kierukkavaihteet tarjoavat korkean tehotiheyden erittäin kompakteilla mitoilla. Ne käyvät hiljaisesti myös suurilla vääntömomenteilla. Selkeän ja tehokkaan rakenteensa ansiosta ne vaativat huomattavasti vähemmän tilaa kuin muuntyyppiset vaihteet. SMI-kierukkavaihteita on saatavana seuraavina versioina: sileäpintainen, suljettu rakenne.

  • Vaihteet tappi- ja holkkiakselilla
  • Akselille asennettavat, laipalliset ja jalalliset versiot
  • Kulmavaihteet

  • Suuri ylikuormakapasiteetti
  • Sovelluskohtaiset versiot
  • Tasainen ja hiljainen käynti
  • Kevyt alumiinirunkoinen versio
  • Modulaarinen, joustava ja monikäyttöinen
  • Sileäpintainen versio pesua vaativiin kohteisiin
  • nsd tupH -versio saatavana
  • Sovelluskohtaiset versiot

  • Sisälogistiikka
  • Materiaalinkäsittely

Suora linkki