Kartiovaihde

Hyvä kuormansieto ja kestävyys

MAXXDRIVE kartiovaihteemme integroidulla paluujarrulla ovat ihanteellisia moniin raskaisiin sovelluksiin, joissa pyörimissuunnan vaihtuminen on estettävä, kuten nousevissa hihnakuljettimien käytöissä.

MAXXDRIVE® XT -kartiovaihteet

Teollisuusvaihteet

  • Teho: 30 - 2,825 HP
  • Momentti: 132,800 - 663,800 lbf-in
  • Kaksiportainen
  • Erittäin kuormituksenkestävä, täsmällisesti koneistettu yksiosainen runko
  • Optimaalinen rungon geometria ja ilmavirtaus parhaiden termisten rajatehojen saavuttamiseksi aksiaalipuhallinten yhteydessä
  • Hiljainen käyntiääni

MAXXDRIVE®-kartiovaihteet

Teollisuusvaihteet

  • Teho: 2.0 - 2,850 HP
  • Momentti: 132,800 - 2,301,200 lbf-in
  • Kolmi- ja neliportaiset
  • Erittäin kuormituksenkestävä, täsmällisesti koneistettu yksiosainen runko
  • Modulaarinen ja mukautuva rakenne takaa sopivuuden eri käyttökohteisiin
  • Hiljainen käyntiääni

Suorituskykyisiä myös haastavissa olosuhteissa
Hyvä kuormitettavuus, suuret vääntömomentit ja hiljainen käyntiääni: NORD MAXXDRIVE kartiovaihteet. Maks. 260 000 Nm toisiomomentillaan ja 4 000 kW tehollaan nämä vaihteet sopivat käyttämään raskaita sovelluksia, esim. hihnakuljettimet, sekoittimet, virtauksenkehittimet, suulakepuristimet, rummut tai jauhimet.

MAXXDRIVE kartiovaihteita on saatavana 2- ja 3-portaisina versioina. Hammaspyörät on valmistettu laadukkaista terässeoksista ja ovat pintakarkaistuja ja hiottuja.

Miksi MAXXDRIVE hammas-kartiovaihteet?

  • Tehokkuus
    Vaihteet tarjoavat maks. 260 000 Nm vääntömomentin ja 4 000 kW tehon.
  • Joustavia
    Teollisuusvaihteemme ovat helposti kiinnitettävissä kaikilta kuudelta sivultaan.
  • Käyttöikä
    UNICASE-rungon ansiosta pystymme käyttämään suurempia vierintälaakereita, jotka takaavat pitkän käyttöiän.

NORD kartiovaihteet ovat erittäin kestäviä
UNICASE-runkomme, josta on nyt tullut globaali standardi, ansiosta kartiovaihteemme kestävät suuria aksiaalisia ja radiaalisia kuormituksia, joten ne pystyvät optimaalisesti vastaanottamaan käytön aikana syntyvät rasitukset. UNICASE-rakenteen hyödyt ovat havaittavissa myös vaihteiden hiljaisesta käyntiäänestä.

MAXXDRIVE kartiovaihteemme on varustettu helposti käsiteltävillä paluujarruilla, jotka mahdollistavat pyörimissuunnan vaihtamisen.

Haluatko lisätietoja hammas-kartiovaihteilla varustetuista suorituskykyisistä teollisuusvaihteista?
Napsauta tästä

Suuremmat vierintälaakerit – pidempi käyttöikä
Käytännössä hyväksi todettuun UNICASE-runkoon rakennetut kartiovaihteet mahdollistavat suurempien vierintälaakerien käytön. Näiden laakerien käyttöikä on huomattavasti pidempi kuin pienempien versioiden. Edelleen, vaihteen pidempi käyttöikä on myös UNICASE-rungon mahdollistaman akselien ja hammaspyörien tarkan kohdistuksen ansiota.