Hammasvaihteet

Suuret vääntömomentit luotettavasti

NORD MAXXDRIVE -hammasvaihteet antavat hyvän suorituskyvyn joka päivä raskaissa sovelluksissa, kuten virtauksenkehittimissä, sekoittimissa, rummuissa tai murskaimissa.

MAXXDRIVE-hammasvaihteet

Teollisuusvaihteet
  • Teho: 50 – 2,000 hp
  • Momentti: 132,000 - 2,200,000 lb-in
  • Erittäin luja, tarkkuustyönä valmistettu yksiosainen runko
  • Modulaarinen ja joustava rakenne mahdollistaa optimaalisen sovittamisen omaan käyttökohteeseesi
  • Hiljainen käyntiääni

NORD-hammasvaihteet

Hammasvaihteitamme käytetään kaikkialla, missä vaaditaan suuria vääntömomentteja. Esimerkiksi tässä marokkolaisessa fosfaattikaivoksessa: Täällä useita tonneja painavaa fosfaattimalmia piti kuljettaa jatkokäsittelyyn kahden kilometrin mittaisella kuljetinhihnalla.

Hihnakäytöksi asiakas valitsi NORD MAXXDRIVE -hammasvaihteet, koska ne tarjoavat maks. 250 000 Nm vääntömomentin ja jopa 4 000 kW tehon. Koske ne on rakennettu käytännössä hyväksi todettuun UNICASE-runkoon, vaihteiden aksiaalinen ja radiaalinen kuormansieto on myös hyvä. Hammasvaihteet kestävät siksi helposti kuljetinhihnan ankarat olosuhteet.

Mitkä ovat MAXXDRIVE-hammasvaihteiden hyödyt?

  • Suorituskyky
    MAXXDRIVE-teollisuusvaihteet hammasvaihteilla ovat ihanteellisia raskaaseen käyttöön niiden suurten vääntömomenttien takia.
  • Käyttöikä
    Suuret vierintälaakerit sekä akselien ja hammaspyörien tarkka linjaus takaavat vaihteiden pitkän käyttöiän.
  • Joustavuus
    Hammasvaihteet voidaan yhdistää NORD-valikoiman kaikkien sähkömoottorien kanssa.
  • Asennusystävällinen
    Käyttäjillä on runsaasti vaihtoehtoja toisiolaippojen asennukseen (vakiona B14-laippa).

Hammasvaihteella varustetut teollisuusvaihteemme: Maksimijoustavuus
Jos hankit NORD-hammasvaihteen, sen sovittaminen omaan käyttökohteeseesi on helppoa. Itse asiassa vaihteemme sovittavat itse itsensä sovellukseesi.

Jotta tuotteidemme asennus olisi mahdollisimman joustavaa, tarjoamme lukuisia akseli- ja laippavaihtoehtoja. Vaihteen integroiminen järjestelmään on helppoa kuuden kiinnityspinnan ansiosta. Ne mahdollistavat monet eri asennusasennot.

Suorituskykynsä ja joustavuutensa ansiosta NORD-hammasvaihteet sopivat ihanteellisesti useisiin käyttökohteisiin, kuten virtauksenkehittimiin, nostolaitteisiin, suulakepuristimiin, jauhimiin, rumpuihin tai murskaimiin.

Lue lisää NORD-teollisuusvaihteiden hyödyistä.
Lue lisää