NORD UNIVERSAL -moottori

UNIVERSAL-moottorit

  • Teho:
  • Maailmanlaajuiset sertifioinnit
  • Hyötysuhdeluokka IE3

Ominaisuudet

NORDin uusi ja energiatehokas UNIVERSAL-moottori laajentaa moottorivalikoimaa tärkeimmillä maailmanmarkkinoilla. Sama mootori soveltuu käytettäväksi Euroopassa, Yhdysvalloissa, Kanadassa, Kiinassa tai Venäjällä. Sillä on CE-, UL-, CSA-, CCC-, EAC-, ISI- ja UA-sertifioinnit ja tehoalue on 0,12 – 45 kW. UNIVERSAL-moottorissa on vakiovarusteena termistorit (TF).

Moottori on saatavana IEC-kokoluokissa 63 – 225 ja seuraavina versioina:

• Jalkakiinniteinen moottori (B3)

• Laippamoottori (B5 tai B14)

• NEMA C -laippa

• Jalkakiinniteinen NEMA-moottori

Muita vaihtoehtoja:

• Kaapeleiden pikaliitin (MS)

• Tuuletinkopan sadesuoja

• Sähkömekaaninen jarru (BRE+)

• Vakionopeuspuhallin (F)

• Kotelointiluokka IP66