Räjähdyssuojatut sähkömoottorit (pölypitoinen ilmaseos)

Tuotetiedot

Product images

Lisätietoa

Teho:
0.16 - 30 hp

Räjähdyssuojattuja NORDin sähkömoottoreita voidaan toimittaa laiteluokkien 2D ja 3D mukaisina tilaluokkiin 21 ja 22. Näissä järjestelmissä käytössä on "suojaus koteloimalla" (tD) -kipinöintisuojauslaji.

NORDilla on vuosikymmenien kokemus räjähdyssuojauksesta kaasu- ja pölypitoisissa olosuhteissa ja yhtiö on toimittanut jo vuodesta 2003 lähtien eurooppalaisen 94/9/EY-direktiivin vaatimusten mukaisia räjähdyssuojattuja käyttölaitteita. Sertifioinnit suorittaa Physikalisch-Technische Bundesanstalt (PTB) ja DEKRA EXAM GmbH.

Käyttölaitteita saa tilauksesta kaasu- ja pölypitoisiin olosuhteisiin tarkoitetulla, luokkien 2 ja 3 mukaisella yhdistetyllä suojauksella.

NORD kehittää itse omat sähkömoottorinsa ja toimittaa niitä kaikille maailman tärkeimmille markkinoille. Olemme riippumattomia alihankkijoista, mistä asiakkaamme hyötyvät nopeina ja erittäin luotettavina toimituksina.

Suora linkki