Yksivaihemoottorit

Tuotetiedot

Product images

Lisätietoa

Teho:
0,16 - 2 hp

Yksivaihemoottorit on varustettu käynnistys- tai käyntikondensaattoreilla tai ne on vähemmän vaativiin tarkoituksiin toteutettu edullisesti Steinmetz-kytkennällä. NORD-1-vaihemoottoreita voidaan käyttää 115 tai 23 voltin (50 Hz tai 60 Hz) verkoissa ja ne tukevat laajaa (220–240 V) jännitealuetta. Vaihtoehtoisesti voidaan 1-vaiheverkossa käyttää myös moottorin päälle asennetulla taajuusmuuttajalla varustettuja versioita.

Maailman kaikille tärkeille markkinoille toimitetut moottorit ovat NORDin omaa kehitystyötä. Tästä alihankkijoista riippumattomasta omavaraisuudesta koituu asiakkaille ratkaiseva etu: lyhyet ja erittäin luotettavat toimitusajat.

Suora linkki