IE5+ synchronous motors

Tehokkaita. Hygieenisiä. Kompakteja.

  • Tehoalueet: 0,35 – 1,1 kW (0,5 – 1,5 hv)
  • Saatavana myös nsd tupH- ja IP69K-versiona
  • Maailmanlaajuiset hyväksynnät
  • Joustava moottorin kiinnitys: Suora kiinnitys, NEMA, IEC
  • Hyötysuhdeluokka IE5+

Ominaisuudet

Tehokkaita. Hygieenisiä. Kompakteja. NORD IE5+ synkronimoottorien uusi sukupolvi valmistetaan omana tuotantonamme sisälogistiikkaa sekä elintarvike- ja juomateollisuutta varten. Moottorimme tarjoavat kompaktin ja hygieenisen rakenteen hyvin pienessä tilassa ja varmistavat siten hyvän korroosionkestävyyden ja helpon puhdistettavuuden. Kestomagnetoitu synkronimoottori (PMSM) on saatavana myös nsd tupH- tai IP69K-versiona. Moottoriin integroitu pulssianturi on vakiovaruste ja integroitu sähkö-mekaaninen jarru on saatavana lisävarusteena. Tämän moottorin avulla voidaan pienentää versioiden määrää ja käyttökustannuksia. Se on yhteensopiva kaikkien NORDin moduulijärjestelmän vaihteiden ja taajuusmuuttajien kanssa.

Saatavana alkaen Q2/2020