Synkronimoottorit

Suorituskykyä juuri sinun sovellukseesi

Synkronimoottorit toimivat erittäin tehokkaasti. Ne ovat siksi ihanteellisia paljon energiaa kuluttaviin kohteisiin, kuten sisälogistiikkaan.

Synkronimoottorit

Ylivertainen hyötysuhde
NORD-synkronimoottorit tarjoavat erittäin korkean hyötysuhteen ja suuren tehotiheyden. Näiden erinomaisten ominaisuuksien avulla voidaan saavuttaa huomattavia energiansäästöjä, erityisesti jatkuvasti käyvissä käytöissä.

NORDin IE4-moottoreita käytetään kaikkialla maailmassa, erityisesti sisälogistiikassa (esim. postin lajittelukeskuksissa ja lentoasemilla) sekä pumpuissa, puhaltimissa jne.

AC-moottorimme: Korkea hyötysuhde, pieni energiankulutus

  • Hyötysuhde
    AC-moottoriemme hyötysuhde on erittäin korkea. Toisin kuin yleisesti käytetyissä oikosulkumoottoreissa, korkea hyötysuhde pysyy vakiona myös osakuormalla ja pienillä käyntinopeuksilla.
  • Hyvä suorituskyky
    NORDin synkronimoottorit tarjoavat vaikuttavan vääntömomentin ja suuren ylikuormakapasiteetin, jopa 300 %.
  • Luja rakenne
    NORD-synkronimoottoreita on saatavana pesunkestävinä versioina ilman puhallinta ja tarvittaessa ne voidaan suojata tehokkaalla nsd tupH -korroosiosuojapinnoitteella.
  • Joustavuus
    Suuren tehotiheyden ansiosta synkronimoottoreidemme rakenne on kompakti ja ne voidaan siksi asentaa ahtaisiin paikkoihin.

Taloudellisempia kuin vaaditaan: energiaa säästävät moottorimme
NORDin AC-moottorien erittäin korkea hyötysuhde on saatu aikaa kestomagneettien avulla, mikä poistaa ulkoisen magnetointienergian tarpeen.

Tämän tekniikan ansiosta IE4-synktronimoottorimme ovat hyötysuhteeltaan merkittävästi parempia kuin voimassa oleva EU-direktiivi 640/2009 (2009/125) edellyttää.

NORDin energiaa säästävät moottorit alentavat siksi käyttökustannuksiasi merkittävästi. Investointi näihin käyttöihin maksaa itsensä usein takaisin alle kahdessa vuodessa (ROI).

Haluatko lisätietoja korkean hyötysuhteen IE4-moottoreistamme?

Napsauta tästä

NORDin IE4-moottorien mallikirjo vähenee
Kestomagneettien käytön ja lämmön erittäin tehokkaan poistumisen ansiosta synkronimoottoreidemme tehotiheys on korkea, samoin maksimivääntömomentti vertailukelpoisiin käyttöihin verrattuna.

Kompaktin rakenteensa ansiosta NORDin AC-moottorit mahtuvat hyvin myös ahtaisiin paikkoihin. IE4-moottoriemme laajan taajuusalueen ansiosta (70 Hz:iin asti) käyttäjät voivat vähentää käytössään olevien käyttöversioiden lukumäärää.

NORDin sileäpintaiset moottorit. Täydellinen ratkaisu elintarviketeollisuudelle
NORDin AC-moottorit ovat paitsi kompakteja ja tehokkaita, myös helppoja puhdistaa. Hygieenisen, helposti pestävän pinnan ansiosta sileäpintainen pesunkestävä versio sopii ihanteellisesti elintarviketeollisuuden käyttöön. Vankan alumiinirungon kotelointiluokka on IP69K ja kestää pesun painepesurilla. Voimme tarvittaessa suojata moottorit myös innovatiivisella nsd tupH -pintakäsittelyllä.

Tutustu NORD-synkronimoottorien hyötyihin.

Lue lisää