Ihanteellinen ratkaisu intralogistiikkaan ja lentokentille

Energiatehokas, standardoitu, helposti huollettava

Koko LDB1100 LDB1500 LDB2200
P 1.1 kW 1.5 kW 2.2 kW
n2N 0 – 565 kierr./min 0 – 482 kierr./min 0 – 482 kierr./min
M2N 20 – 130 Nm 30 – 230 Nm 45 – 260 Nm
Vaihde 92372.1 A 92672.1 A 92672.1 A
Moottori 80T1/4 90T1/4 90T3/4
Taajuusmuuttaja NORDAC LINK SK 250E- 151-340-A NORDAC LINK SK 250E- 221-340-A NORDAC LINK SK 250E- 301-340-A
Koko Vaihde Moottori Taajuusmuuttaja
LDB1100 92372.1A-IEC80 80T1/4 SK215E-221-340-A
LDB1500 92672.1A-IEC90 90T1/4 SK215E-221-340-A
LDB2200 92672.1A-IEC90 90T3/4 SK215E-401-340-A
Koko Ø Holkkiakseli [mm] Ø Holkkiakseli [mm]
LDB1100 30 35
LDB1500 30 35
LDB2200 30 35

IE4-vaihdemoottorit – energiansäästöä

Synkronisten IE4-moottorien käyttö alentaa elinkaarikustannuksia. NORDin IE4-moottori on huomattavasti tehokkaampi ja sen takaisinmaksuaika (ROI) on lyhyempi.

ENERGIATEHOKAS

  • Täyttää tiukimmat hyötysuhdevaatimukset
  • Merkittävästi pienemmät elinkaarikustannukset
  • PMSM-teknologian ansiosta erittäin hyvä hyötysuhde myös osakuorma-alueilla ja pienillä nopeuksilla

VÄHEMMÄN ERILAISIA MOOTTOREITA

  • Vaihdemoottorien standardointi intralogistiikan ja lentokenttien tarpeisiin
  • Easy Engineering
  • Easy Selection
  • Muuttajateknologian ansiosta laaja nopeusvalikoima

HELPPO HUOLTO JA KUNNOSSAPITO

  • Merkittävästi pienempi varaosavarasto
  • Helppo huoltaa plug-and-play-teknologian avulla
  • Pienikokoinen laite, tilaa säästävä muotoilu
  • Kevyt alumiinikotelo on 25 % kevyempi
  • Vaihteen yksittäisiä osia voi vaihtaa

LÄSNÄ GLOBAALISTI

  • NORDilla on edustus 52 maassa ympäri maailman.
  • Globaali tuotanto-, kokoonpano-, huolto- ja myyntiverkosto

LogiDrive

Ihanteellinen ratkaisu intralogistiikkaan ja lentokentille