NORD CON

Version 2.7

Ce logiciel fonctionne sous Windows 2000, XP, Vista, 7, 8 et 10

  1. Téléchargez la version à installer en tant que fichier ZIP sur votre PC et décompressez la avec Winzip ou un autre logiciel qui a les mêmes fonctions que Winzip.
  2. Démarrez le programme Setup du dossier DISK1 et suivez les instructions.

Download

NORD CON 2.7 Download (approx. 32 MB)

This version of NORD CON allows parameterisation of the frequency inverters SK 200E (e.g. SK 205E, SK 215E, etc.) SK 300E, SK 500E (e.g. SK 500E, SK 510E, SK 515E, etc.), SK 700E, vector and vector mc and parameterisation of SK 200E customer units (CU4, TU4).

New functions:

  • Simultaneous display and editing of multiple parameter sets
  • New, user-friendly user interface
  • Comparison of parameter sets
  • Extended macro generator

The entire scope of functions can be used under Windows 2000, XP, Vista, 7, 8, and 10.

Configuration nécessaire:

IBM-PC ou compatible, Pentium ou processeur équivalent de 32 Megabyte RAM. Espace libre sur le disque dur 75 MB Windows 2000, XP, Vista, 7, 8, 10, graphisme Super VGA (800x600), souris.

NORD se dégage de toute responsabilité quant à l'installation et à l'utilisation des logiciels NORD CON, NORD SERV ou NORD EPLAN MACROS.