Nouveautés –
LogiDrive : entraînements à haut rendement et maintenance minime pour l'intralogistique
NORD DRIVESYSTEMS propose désormais des systèmes d'entraînement standard en trois versions à haut rendement et entretien aisé, qui répondent parfaitement aux besoins habituels des applications de convoyeur. La gamme de systèmes LogiDrive simplifie la sélection de l'entraînement adapté à une application donnée et permet de réduire les versions à un nombre restreint et gérable.

Bargteheide , 2016-11-17
Des moteurs synchrones IE4 d'une puissance nominale de 1,1 kW, 1,5 kW et 2,2 kW sont associés à des réducteurs à engrenages coniques à deux trains pour offrir des plages de vitesses comprises entre 0 et 565 tr/min (taille 1) ou 0 et 482 tr/min (tailles 2 et 3). La transmission est continuellement variable dans la plage comprise entre 1 et 500. Les variateurs de fréquence embarqués, qui peuvent être installés sur le châssis du convoyeur à proximité du moteur, garantissent une accessibilité optimale. Ils disposent d'un interrupteur à clé pour les déconnecter du système de commande du site de production et d'un commutateur de direction pour la configuration locale.
Les systèmes LogiDrive sont conçus pour les convoyeurs horizontaux et inclinés. Ils intègrent les fonctions de sécurité STO et SS1 conformes aux normes DIN EN 61800-5-2 et DIN EN 60204-1. Les moteurs bénéficient d'une capacité de surcharge élevée. Le système est entièrement modulaire : tous les composants peuvent faire l'objet d'un entretien séparé, ce qui réduit considérablement les coûts de maintenance et de réparation. NORD intègre toutes les interfaces de bus de terrain et Ethernet industriel standard directement dans le variateur de vitesse à commande vectorielle. Les systèmes LogiDrive offrent des performances fiables partout dans le monde et sont adaptés aux fréquences CA 50 Hz et 60 Hz.