Nouveautés –

Un réducteur industriel à carter monobloc de taille record

NORD DRIVESYSTEMS, acteur majeur du secteur des technologies d'entraînement, a mis au point un réducteur industriel doté d'une charge de couple nominale de 240 000 Nm et de caractéristiques spécifiques à l'application pour une mine de phosphate au Maroc. Il s'agit à ce jour du plus grand système doté d'un carter monobloc.

Industrial Gear Unit Industriegetriebe

Bargteheide , 2016-12-06

Ce système d'entraînement comprend un réducteur industriel à engrenages coniques SK 15407, un moteur électrique moyenne tension d'une puissance nominale de 450 kW, une base oscillante, un coupleur hydraulique et un frein électrohydraulique. Il s'agit de l'un des 26 systèmes conçus par NORD selon des spécifications très strictes et en tenant compte de conditions difficiles en termes d'environnement et de fonctionnement. Ces systèmes entraînent un convoyeur de plus de deux kilomètres de long, qui transporte du minerai de phosphate avec des charges de plusieurs centaines de tonnes. Le réducteur hautes performances répond aux exigences très strictes du client, notamment une disponibilité maximale et une tolérance élevée aux pics de charge et aux impacts. Le carter UNICASE empêche les fuites et garantit d'excellentes capacités de charge radiale et axiale, ainsi qu'un encombrement minime. La conception du réducteur industriel permet de l'installer sur n'importe laquelle des six faces, ainsi que sur une bride. Le bureau de NORD à Casablanca a conçu le système avec le concours d'ingénieurs de l'entreprise basés en France et en Allemagne. Les composants situés à l'entrée du réducteur sont recouverts par des dispositifs de sécurité qui empêchent tout contact entre l'opérateur et les pièces rotatives. La partie application, qui inclut le réducteur, peut être entièrement déconnectée de la partie moteur via le coupleur hydraulique. La solution garantit une fiabilité de fonctionnement maximale et un degré de sécurité élevé.