Nouveautés –

Des tailles supplémentaires de réducteurs industriels modulaires

Au salon de Hanovre 2017, NORD DRIVESYSTEMS présentera deux nouveaux réducteurs pour des couples nominaux de 15 et 20 kNm. Avec ces derniers ajouts, la gamme comprend désormais 11 tailles de réducteurs fournissant des couples de sortie jusqu'à 250 kNm.

Maxxdrive_industrial_gear_units_new_sizes

Bargteheide , 2017-05-02

Les réducteurs industriels NORD offrent de nombreuses possibilités de configuration pour les solutions d'entraînement spécialisées. La gamme de produits modulaires NORD inclut des configurations à double engrenage, des entraînements auxiliaires, des freins, des bras de couple, des volants antidériveurs, des bases oscillantes et des brides d'extrusion, la dernière nouveauté en date. Par ailleurs, de nombreuses options d'étanchéité et solutions de suivi et de gestion de la température sont disponibles. Les réducteurs peuvent être montés sur les six faces. Les rapports de réduction peuvent être configurés par incréments précis, de 5,54:1 jusqu'à 30 000:1, avec deux, trois ou quatre trains, ainsi qu'un train primaire auxiliaire si nécessaire. Tous les réducteurs industriels NORD sont dotés d'un carter monobloc UNICASE. Il garantit une excellente durée de vie, un rapport puissance/masse considérables et des capacités de surcharge élevées. En associant des réducteurs industriels et des variateurs électroniques, NORD peut configurer des systèmes d'entraînement complets pour les opérations industrielles des convoyeurs, des pompes et des agitateurs. Les principaux champs d'application pour ces équipements incluent la manutention en vrac, la cimenterie, le secteur de l'acier, le génie des procédés opérationnels, le travail du bois, la transformation du sucre et le traitement des eaux usées.

NORD DRIVESYSTEMS au salon de Hanovre

24-28 avril 2017, Hanovre, Allemagne

Hall 15, stand H31