Nouveautés –

Réducteurs industriels avec brides d’extrusion

Comme nouveau complément de sa gamme modulaire de réducteurs industriels, NORD DRIVESYSTEMS fournit désormais des brides d’extrusion optimisées pour les opérations lourdes. Plusieurs brides d’extrusion différentes sont proposées pour chacun des réducteurs industriels de tailles 5 à 11, avec des couples nominaux allant de 15 à 80 kNm.

News_Extruderflansch

Bargteheide , 2017-04-04

Pratiquement toutes les dimensions courantes peuvent par conséquent s’adapter. Des paliers de butées de grande taille garantissent l’absorption de toutes les forces des processus ainsi qu’une durabilité et une longévité accrues. Cette nouvelle option destinée aux réducteurs industriels permet aux fabricants de caoutchouc et matières plastiques primaires et secondaires et à leurs fournisseurs de concevoir des entraînements sûrs et extrêmement fiables dans des configurations très personnalisables. La gamme de réducteurs industriels de NORD offre une grande variété d’arbres d’entrée et de sortie et joints d’étanchéité, de sens de montage flexibles et de solutions de contrôle thermique. La bride d’extrusion et les réducteurs dans deux nouvelles dimensions seront présentés pour la première fois au Salon de Hanovre 2017.

NORD DRIVESYSTEMS au Salon de Hanovre (Allemagne)

24 – 28 avril 2017

Hall 15, Stand H31