Nouveautés –

Données d’entraînements dans le Cloud

Pour les machines orientées IdO et l’ingénierie industrielle, NORD DRIVESYSTEMS propose désormais des solutions permettant d’accéder aux données des entraînements en temps réel dans un environnement Cloud. Tous les axes d’entraînement peuvent être surveillés depuis n’importe où dans le monde via une connexion Internet.

nord_news_iot_drive_data_cloud

Bargteheide , 2017-06-05

Le concept a été initialement développé au Centre de tests et d’applications du siège allemand de NORD, où il a fait l’objet de tests approfondis et a démontré sa fiabilité dans un réseau d’entraînements faisant appel à des interfaces et composants standards. Les entraînements vectoriels et les moteurs-démarreurs AC contrôlés via Profinet transmettent simultanément les données d’état courantes dans des paquets UDP, sur la même ligne de bus et sans affecter la communication de contrôle régulière.

Les entraînements en nuage envoient des données relatives à leur consommation électrique, leur vitesse, leur tension ainsi que le mot d’état. Canalisées via un automate programmable (PLC) Siemens, toutes ces informations sont transmises à une passerelle IdO et acheminées vers le cloud. Les données d’état peuvent ensuite être analysées à des fins de profilage énergétique, gestion d’actifs et télémaintenance. Bien entendu, les surcharges et états d’erreur sont visualisables. Les entraînements peuvent également transmettre à tout moment dans le cloud des données d’application supplémentaires, comme par exemple des données de capteurs et actionneurs connectés. En outre, d’autres paramètres peuvent être dérivés des données d’état disponibles, notamment les températures d’huile en cours. NORD a validé ce point avec succès lors des tests initiaux. Ces données permettent de tirer des conclusions sur le vieillissement du lubrifiant, exploitables pour la maintenance prédictive. NORD continue d’élaborer et d’affiner les concepts liés à l’IdO et à l’Usine intelligente. Parmi les nouvelles solutions d’entraînement NORD déjà disponibles depuis quelque temps déjà, figurent des installations économiques de surveillance d’état reposant sur des capteurs virtuels. NORD présente ces applications ainsi que des innovations produit au Salon de Hanovre 2017 (Hall 15, stand H31).