Nouveautés –

Bientôt des entraînements de convoyeurs plus puissants

En septembre 2017, la série NORDAC LINK de systèmes de variateurs de fréquence introduite récemment sera complétée par des convertisseurs de fréquence pour moteurs d’une puissance nominale de 7,5 kW.

NORDAC_LINK_size_2_frequency_inverters

Bargteheide , 2017-04-11

Avec ces ajouts, la nouvelle série NORD DRIVESYSTEMS constituera alors une gamme complète de solutions d’entraînement spécifiquement adaptées aux systèmes de convoyage en réseau dotés de nombreux axes d’entraînement. Les nouveaux systèmes de taille 2 seront déployés partout où les entraînements de plus petite dimension ne suffisent plus et où un surcroît de puissance s’avère nécessaire ; par exemple, pour les convoyeurs inclinés, les treuils ou les convoyeurs à longue bande.

Les fonctions de levage et les fonctions de sécurité STO et SS1 selon la norme EN 61800-5-2 sont incluses par défaut. En intégrant des motoréducteurs produits en interne dans la configuration du système d’entraînement, NORD est en mesure de fournir des solutions complètes provenant d’une seule et même source aux ingénieurs systèmes et aux exploitants d’entrepôts, de centres de distribution, d’intralogistique ou de manutention des bagages. Les interfaces de tous les bus de terrain courants et les protocoles Ethernet Industriel sont pris en charge. Des connecteurs enfichables pour lignes d’alimentation électrique, capteurs et communication garantissent une installation et une maintenance particulièrement rapide et sans erreur. Les convertisseurs de fréquence de taille 2 complètent la dimension d’entraînement inférieure et les démarreurs-moteur lancés début 2017, qui couvrent une grande partie des applications d’entraînement intralogistiques dans la plage 0,55 à 3 kW. Un clip vidéo (http://nord.click/vq7g) montre les caractéristiques fonctionnelles étendues de la série NORDAC LINK, les options de contrôle confortables et flexibles ainsi que la mise en service particulièrement facile de ces systèmes de variateurs de fréquence.