Nouveautés –
Omar Sadi, directeur général de NORD : chez les fournisseurs de système, l'Industrie 4.0 nécessite une orientation claire
Dans une récente interview, Omar Sadi s'est exprimé au sujet de la position actuelle sur le marché du spécialiste des entraînements NORD DRIVESYSTEMS. NORD poursuit sa transition de fournisseur de composants à fournisseur de systèmes. Au cours des dernières années, l'entreprise a progressivement créé un système modulaire complet, permettant de configurer des solutions d'entraînement avec précision pour répondre aux besoins des clients. Dans une récente interview, Omar Sadi s'est exprimé au sujet de la position actuelle sur le marché du spécialiste des entraînements NORD DRIVESYSTEMS.

Bargteheide , 2017-04-20
NORD poursuit sa transition de fournisseur de composants à fournisseur de systèmes. Au cours des dernières années, l'entreprise a progressivement créé un système modulaire complet, permettant de configurer des solutions d'entraînement avec précision pour répondre aux besoins des clients. Tout comme ses clients, NORD DRIVESYSTEMS a dû s'adapter aux grandes tendances telles que la numérisation et l'amélioration du rendement énergétique. L'entreprise a ainsi optimisé le rendement de tous les composants d'entraînement et de l'ensemble des systèmes, comprenant le moteur, le réducteur et le variateur électronique. Pour mener à bien cette tâche, NORD s'est s'appuyé sur son expérience des systèmes d'entraînement, longue de plus de 50 ans. Sa gamme de produits couvre une vaste plage de puissances, offre des fonctions et une configuration hautement évolutives et bénéficie d'une dimension internationale. Ce dernier point est notamment illustré par la compatibilité avec tous les systèmes de bus courants, ainsi que la totalité des tensions et fréquences utilisées dans le monde. Dans le cadre de l'Industrie 4.0, NORD peut fournir à ses clients des systèmes d'entraînement intelligents sur mesure comprenant un réducteur, un moteur et un variateur électronique spécialement adaptés à l'application donnée. Sur demande du client, NORD peut fournir des systèmes d'entraînement centralisés et décentralisés, la tendance actuelle étant largement en faveur des systèmes d'entraînement intelligents et décentralisés. Ces derniers ont notamment pour avantage de réduire les coûts liés aux câbles, de diminuer la charge pesant sur le système de commande central grâce à l'intelligence décentralisée, d'éviter les problèmes de CEM et de simplifier l'installation et le diagnostic des systèmes d'entraînement. NORD peut fournir des systèmes d'entraînement décentralisés d'une puissance maximale de 22 kW.