Nouveautés –
Des entraînements propres pour des découpes nettesUtilisation de motoréducteurs à engrenages coniques NORD dans des machines de retrait des tendons
Grand fabricant de sites de production et d'équipements pour le secteur agroalimentaire, le groupe BAADER fabrique des machines permettant de séparer avec propreté les éléments mous et durs des aliments. Ce genre d'équipement est notamment utilisé pour retirer les tendons dans la viande rouge et la volaille, pour produire de la farce de poisson et pour extraire la pulpe des fruits et des légumes. Ces machines sont entraînées avec fiabilité par des motoréducteurs à engrenages coniques NORD DRIVESYSTEMS.

Bargteheide , 2017-05-16
Les machines de séparation sous pression permettent de séparer en douceur les éléments mous et durs de nombreux produits. Pour garantir une qualité constante chez ces machines, des composants d'entraînement robustes, fiables et hygiéniques, spécialement conçus pour répondre aux besoins de l'agroalimentaire, sont nécessaires. NORD DRIVESYSTEMS fournit à BAADER des motoréducteurs à engrenages coniques robustes pour ses machines de séparation sous pression. Des réducteurs SK 9016.1, SK 9022.1 et SK 9042.1 sont utilisés pour les moteurs. Les motoréducteurs à engrenages coniques offrent une grande durée de vie notamment grâce à leur carter UNICASE. Tous les paliers sont intégrés à un seul carter, ce qui évite de soumettre les couples ou les surfaces d'étanchéité à des forces radiales. Les réducteurs hautes performances aux engrenages résistants et inusables garantissent une grande fiabilité de fonctionnement. BAADER bénéficie aussi des nombreux conseils et du service complet de NORD, par exemple dans le cadre de la transition vers l'utilisation de motoréducteurs à engrenages coniques IE2. Dans ce domaine, les nombreuses années d'expérience de NORD en matière de technologies d'entraînement efficaces et de concepts d'économies d'énergie spécifiques à chaque application offrent un avantage décisif.