Nouveautés –

Des réducteurs robustes à l'épreuve de la montagne – réducteurs industriels NORD sur un site de construction dans les Alpes

L'utilisation de machines lourdes dans le cadre de travaux de construction dans les Alpes est soumise à deux conditions : la qualité et les performances. C'est la seule façon pour les machines de supporter la haute montagne, un environnement très difficile. Le projet d'agrandissement Linthal 2015 dans les Alpes suisses a démontré une nouvelle fois les capacités des réducteurs industriels NORD.

Industriegeriebemotor im Einsatz in einem Pumpspeicherwerk

, 2017-05-18

Dans le cadre du projet, une salle centrale souterraine destinée à une nouvelle centrale électrique avec système de réservoir et pompage est construite à environ 1 700 m d'altitude, à 600 m à l'intérieur de la montagne. Elle pompera de l'eau du réservoir Limmernboden situé à 1 860 m d'altitude vers le lac de Muttsee, situé environ 600 m plus haut, pour alimenter les turbines qui produisent l'électricité. La roche extraite des deux nouvelles salles a dû être acheminée vers l'extérieur de la montagne. Pour cette tâche, deux réducteurs industriels NORD SK 12407 ont fonctionné en continu. Ils ont alimenté les convoyeurs d'une sous-station, transportant 500 tonnes de matériaux creusés par heure avec une inclinaison extrême de 45 degrés et une différence de hauteur d'environ 180 m Le forage a été réalisé en continu, grâce à 3 équipes se relayant jour et nuit pour travailler 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Une défaillance des machines aurait mis en péril le calendrier du projet. Les réducteurs industriels NORD ont géré avec facilité le transport de 2 445 000 m³ de roche dans un environnement difficile, celui des Alpes, avec son altitude élevée et sa quantité considérable de poussière. Le chef de projet s'est montré extrêmement satisfait de NORD DRIVESYSTEMS, qui a fourni à cette occasion des réducteurs industriels modulaires spécifiques offrant un couple maximal de 290 000 Nm dans un carter monobloc UNICASE : « Nous n'avons eu besoin que de dix semaines pour être livrés après notre commande. » Au final, le client suisse a apprécié le rapport qualité/prix, ainsi que les conseils et le service client de NORD.