Nouveautés –

Technologies d'entraînement longue durée et lavables pour le secteur agroalimentaire

NORD DRIVESYSTEMS présentera des solutions d'entraînement spécialisées au salon drinktec à Munich. Le fabricant allemand s'appuie sur sa large gamme de produits standard, comprenant une diversité inégalée de systèmes d'entraînement à carter en aluminium moulé, optimisés pour le lavage.

nord_drinktec_nsd_tuph

Bargteheide , 2017-06-29

NORD DRIVESYSTEMS présentera des solutions d'entraînement spécialisées au salon drinktec à Munich. Le fabricant allemand s'appuie sur sa large gamme de produits standard, comprenant une diversité inégalée de systèmes d'entraînement à carter en aluminium moulé, optimisés pour le lavage. Légers et anticorrosion, ces réducteurs, moteurs à surface lisse, variateurs de fréquence et démarreurs sont particulièrement faciles à nettoyer. NORD propose le traitement de surface anticorrosion au nsd tupH extrêmement efficace pour les entraînements en aluminium, agréé pour les applications agroalimentaires conformément à la réglementation américaine FDA titre 21 CFR 175.300. Les entraînements traités au nsd tupH sont une alternative durable, nécessitant peu de maintenance, aux systèmes en acier inoxydable ou à revêtement, et offrent un coût total inférieur sur le long terme. Au lieu d'appliquer un revêtement, le traitement au nsd tupH durcit et pénètre en profondeur la surface en alliage. Ce traitement élimine le risque d'écaillage propre aux matériaux appliqués. Ces entraînements peuvent être nettoyés au jet de vapeur haute pression et régulièrement exposés à des liquides sans aucun problème. Les entraînements traités au nsd tupH sont dotés en série de pièces en acier inoxydable standard et d'arbres de sortie en inox. Les moteurs à surface lisse non ventilés sont très silencieux et ne contribuent pas activement à la propagation des germes. Ils sont conformes aux normes de rendement internationales en vigueur. Les moteurs à induction sont disponibles en versions à rendement IE2 et IE3, et les moteurs synchrones en version IE4.

EN BREF : NORD au salon drinktec

  • 11 – 15 septembre 2017, Munich, Allemagne
  • Hall A3, stand 242
  • Traitement anticorrosion au nsd tupH pour les entraînements en aluminium : plus durable que les revêtements anticorrosion, plus économique que les entraînements en inox et facilement nettoyable