Nouveautés –

Protection anticorrosion innovante signée NORD : plus durable que la peinture, plus économique que l'inox

Les entraînements utilisés dans le secteur de l'agroalimentaire doivent impérativement résister aux agents de nettoyage agressifs. C'est pourquoi NORD DRIVESYSTEMS propose un traitement anticorrosion extrêmement efficace, à la fois plus économique que les entraînements en acier inoxydable et plus durable que les revêtements de protection classiques.

nord_drinktec_nsd_tuph

Bargteheide , 2017-08-10

La méthode de traitement de NORD est bien plus efficace que les procédés classiques. Lorsque les surfaces sont seulement revêtues, la peinture est susceptible de s'écailler et de perdre de ses qualités protectrices sous l'effet des produits chimiques et des nettoyages à haute pression.

Le traitement de surface au nsd tupH de NORD garantit quant à lui le durcissement de l'entraînement en dessous de la surface, ce qui le protège efficacement contre les dommages. Les composants DIN et standard ainsi que l'arbre de sortie des entraînements traités au nsd tupH sont fabriqués en acier inoxydable. Ces entraînements sont particulièrement adaptés aux bateaux et aux régions côtières, des environnements extrêmement corrosifs en raison de la présence d'eau de mer.

En savoir plus