Nouveautés –
Technologie d'entraînement NORD facile à nettoyer et résistante à la corrosion
Au salon drinktec, organisé à Munich du 11 au 15 septembre 2017, NORD DRIVESYSTEMS présentera des solutions d'entraînement conçues pour être nettoyées, ainsi que des solutions spécialisées pour le secteur des boissons.

Bargteheide , 2017-08-28
Sur le stand 242 dans le hall A3, NORD présentera une large gamme de systèmes d'entraînement intégrant des moteurs lisses résistants à la corrosion, des variateurs de fréquence, des démarreurs et des entraînements à carter en aluminium moulé optimisés pour le nettoyage.
Pour les entraînements en aluminium utilisés dans le secteur agroalimentaire, NORD propose son traitement anticorrosion au nsd tupH. Comparé aux entraînements en acier inoxydable ou aux modèles peints, ce système permet des baisses de coût significatives. À la différence des procédures habituelles impliquant un revêtement, le matériau est durci à une profondeur allant au-delà de la surface pour empêcher tout écaillage. Les entraînements ainsi traités résistent sans problème au nettoyage au jet de vapeur haute pression, et peuvent être mis en contact avec des produits agressifs.
Les moteurs lisses sans ventilateur empêchent la propagation des germes. Ils sont disponibles en versions synchrone et asynchrone et sont conformes aux classes de rendement IE2, IE3 (asynchrones) et IE4 (synchrones).