Nouveautés –

Systèmes d'entraînement industriels légers

Pour les environnements difficiles et les conditions de manipulation extrêmes, le système de conversion de surface étanche nsd tupH de NORD DRIVESYSTEMS offre une protection anticorrosion qui pénètre l'entraînement en profondeur, au-delà de sa surface.

nord_drinktec_nsd_tuph

Bargteheide , 2017-09-14

Le traitement est disponible pour les réducteurs à vis sans fin, à engrenages hélicoïdaux et à couple conique, les moteurs à surface lisse et les variateurs de fréquence et démarreurs à carter en aluminium. Le traitement au nsd tupH allonge considérablement la durée de vie des technologies d'entraînement, réduit les coûts de maintenance et renforce la disponibilité du site de production.

Les carters en aluminium moulé offrent d'excellentes performances thermiques et un poids considérablement réduit par rapport aux versions en fonte ou en acier inoxydable. Les entraînements traités au nsd tupH sont donc plus faciles à manipuler. De plus, ils peuvent facilement être nettoyés au jet de vapeur haute pression. La surface de l'entraînement est durcie pour devenir extrêmement résistante aux impacts. Aucun revêtement n'étant appliqué, la protection anticorrosion ne peut pas être abîmée par des éraflures ou un écaillage. À l'inverse, les entraînements classiques peints sont plus sensibles aux dommages : une fois leur revêtement abîmé, la corrosion peut se propager progressivement. La protection supérieure offerte par le nsd tupH est particulièrement intéressante dans les applications offshore et les autres environnements maritimes, l'air salé accélérant le phénomène de corrosion. Dans les systèmes d'entraînement classiques non durcis, la corrosion se propage rapidement aux arbres et aux autres composants. Souvent, ces produits doivent être entièrement remplacés au bout de quelques mois seulement. Les entraînements traités au nsd tupH affichent quant à eux d'excellentes performances dans des conditions difficiles sur le long terme, comme ils le prouvent depuis des années déjà. Ils sont aussi le choix privilégié dans les applications du secteur agroalimentaire utilisant fréquemment des produits chimiques de nettoyage.