Nouveautés –

Sûrs, fiables et polyvalents : réducteurs à bride d'extrusion

Pour les activités industrielles, NORD DRIVESYSTEMS étoffe sa gamme de réducteurs industriels modulaires pour inclure des brides d'extrusion. Les brides et les arbres peuvent être personnalisés pour faciliter leur adaptation à quasiment toutes les dimensions de montage courantes.

extruder flange

Bargteheide , 2017-12-28

Pour les réducteurs industriels de tailles 5 à 11 à couple nominal compris entre 15 et 80 kNm, NORD propose différentes brides d'extrusion. Grâce aux paliers de butée aux dimensions généreuses, l'absorption en toute sécurité des forces de processus et une importante durée de vie sont garanties. Les brides d'extrusion permettent aux constructeurs de sites de production et aux industries de transformation du plastique de bénéficier d'entraînements particulièrement sûrs, fiables et polyvalents. La gamme de réducteurs industriels du groupe NORD offre de nombreuses possibilités en termes d'entraînement et d'arbre, de position de montage, d'étanchéité et de contrôle de la température.

En savoir plus