Nouveautés –

NORD remporte le prix des fournisseurs de Vanderlande

Le 12 septembre, NORD DRIVESYSTEMS a remporté le prix des fournisseurs de Vanderlande pour l'année 2017.

Getriebebau_NORD_Vanderlande_Award_2017

Bargteheide , 2017-10-11

NORD DRIVESYSTEMS a été récompensé pour son excellence opérationnelle et sa chaîne logistique hautement réactive, ainsi que pour ses capacités d'innovation et sa grande compétitivité. Dans le cadre de la journée des fournisseurs de Vanderlande 2017, Jan-Christoph Block, directeur de la direction régionale chez NORD, s'est vu remettre la distinction.

Vanderlande Industries est l'un des premiers sous-traitants au monde pour l'automatisation des processus de logistique de stockage, et le leader mondial de l'automatisation orientée valeur ajoutée des processus logistiques dans les aéroports et dans le domaine de la distribution de colis. Spécialiste des technologies d'entraînement sur mesure, NORD DRIVESYSTEMS collabore étroitement avec Vanderlande depuis des années.Jan-Christoph Block considère donc ce prix comme une réussite majeure : « Nous fournissons des technologies d'entraînement à Vanderlande depuis des années, et nous sommes très fiers de notre contribution à la réussite de nombreux projets de grande envergure. Cette récompense nous incite à renforcer notre relation commerciale afin de relever ensemble de nouveaux défis en matière d'intralogistique. »

Présentation de l'entreprise

Employant plus de 3 600 personnes, NORD DRIVESYSTEMS conçoit, produit et commercialise des technologies d'entraînement depuis plus de 50 ans. C'est l'un des leaders mondiaux en matière de fourniture de services complets aux industries. Outre des entraînements standard, NORD propose des concepts et solutions spécialisés pour des applications et besoins précis, par exemple des entraînements à économie d'énergie ou des systèmes protégés contre les explosions. Lors de l'année fiscale 2016, l'entreprise a réalisé un chiffre d'affaires de 560 millions d'euros. NORD possède des filiales et partenaires commerciaux dans 89 pays. Son vaste réseau de vente et de services garantit une disponibilité optimale, ce qui lui permet d'offrir des délais de livraison courts et des services orientés clients. NORD produit une gamme très diverses d'entraînements pour des couples compris entre 10 Nm et plus de 250 kNm, fournit des moteurs électriques d'une puissance allant de 0,12 à 1 000 kW et produit des variateurs de fréquence d'une puissance pouvant atteindre 160 kW. Les solutions de variateur sont disponibles pour les installations classiques en armoire de commande, ainsi que pour les réducteurs décentralisés et totalement intégrés.