Nouveautés –

Electronique d'entraînement en réseau et caractéristiques IoT à SPS IPC Drives

NORD DRIVESYSTEMS présentera des innovations en matière d’électronique d'entraînement au Salon 2017 SPS IPC Drives de Nuremberg (hall 3, stand 218). La nouvelle série NORDAC LINK de systèmes de distribution de terrain, conçue pour les installations intralogistiques en réseau avec de nombreux axes d’entraînement, procure à l’utilisateur une expérience particulièrement satisfaisante.

nordac_link_fds_film_2017

Bargteheide , 2017-10-30

Ces variateurs et démarreurs favorisent la souplesse de configuration des caractéristiques et fonctions pour une parfaite adaptation aux exigences de l’application. Des connecteurs à fiches codées pour l’alimentation, les communications et les capteurs assurent une mise en service rapide et sûre. Les commutateurs de maintenance et d’orientation facilitent les interventions ultérieures sur ces systèmes. Les variateurs de fréquence NORDAC LINK Taille 2 seront présentés en avant-première au salon ; ces tout-derniers systèmes de distribution de terrain conviennent à des moteurs d’une puissance maxi de 7,5 kW. Les différents modèles de cette série offrent dorénavant des solutions pour toutes les tâches courantes des centres postaux, systèmes de manutention des bagages en aéroport et entrepôts. Les entraînements vectoriels AC sont adaptés aux convoyeurs aussi bien horizontaux qu’inclinés ou verticaux. Ils intègrent des fonctions de levage ainsi que les fonctions de sécurité STO et SS1 selon la norme CEI 61800-5-2.

Fort de sa vaste expérience dans un large éventail de secteurs industriels, le fabricant d’entraînements propose de mettre en œuvre une réduction des variantes en fonction des projets. Les intégrateurs et les exploitants peuvent, au moyen de processus simplifiés, réaliser des économies substantielles en termes d’achats et d’ingénierie ainsi que lors de la mise en service et de la maintenance. La gamme d’électronique d’entraînement NORDAC comporte plusieurs séries de variateurs de fréquence pour des puissances moteur jusqu’à 160 kW. Dotés d’un PLC intégré, ces entraînements vectoriels AC peuvent effectuer des séquences logiques et assurer un contrôle autonome des processus. NORD a doté les entraînements d’une possibilité de connection à un cloud à l’aide uniquement de composants standards. L’entreprise prépare également une solution logicielle pleinement opérationnelle pour la maintenance prédictive, reposant sur les variateurs NORD qui, en raison de leur PLC intégré, sont parfaitement en mesure de traiter les données d’état (consommation d’énergie, vitesse, voltage, mot d’état, etc) ainsi que les données provenant de capteurs externes connectés (rideaux lumineux et détecteurs de vibrations par exemple). En offrant de telles solutions de pointe, NORD donne aux fabricants de machines et aux intégrateurs système la possibilité de développer des concepts de maintenance avancés ou de nouveaux modèles de service dans le monde de la numérisation, de l’Internet des objets (IoT) / de l’Industrie 4.0.

NORD DRIVESYSTEMS à SPS IPC Drives en un coup d'œil

  • Hall 3, stand 218
  • Systèmes de distribution de terrain NORDAC LINK en taille 2
  • Grandes convivialité et souplesse d'utilisation
    • Connexions par fiches codées
    • -Commutateurs manuels
    • Ensemble variable de caractéristiques et fonctions
  • Réduction des variantes en fonction des projets
  • Entraînements vectoriels AC jusqu'à 160 kW avec PLC intégré
  • Fonctions IoT :
    • Connexion Cloud
    • Surveillance d'état
    • Maintenance prédictive