Nouveautés –

Maintenance prédictive et utilisation optimale des ressources

NORD DRIVESYSTEMS développe des fonctions de capteurs virtuels économiques et fiables pour la surveillance d'état.

process data pump drive

Bargteheide , 2017-12-28

"La signification des capteurs virtuels s’explique en prenant l’exemple de la durée de vie du lubrifiant. Il s’agit de donner à la technologie d’entraînement les moyens de planifier les dates de maintenance en se basant uniquement sur des calculs, sans coût de capteurs matériels. Le PLC intégré évalue des ensembles de données opérationnelles étendues relatives au courant, à la tension et à la vitesse. A partir de ces données disponibles dans le variateur, l’entraînement est toujours à même de déduire indirectement la température d’huile réelle. En tenant compte des caractéristiques du lubrifiant propres au produit, il est possible de déterminer le vieillissement de l’huile, au bénéfice d’une utilisation optimale du lubrifiant. NORD a validé au moyen de tests que la courbe de température d’huile calculée coïncide pratiquement avec la courbe de température réelle mesurée. Travaillant au lancement prochain d’une solution pleinement opérationnelle, NORD valide actuellement les courbes de température sous différentes conditions de charge. Les fonctions de maintenance prédictive devraient être commercialisées dans toutes les unités électroniques d’entraînement NORD avec PLC intégré à partir de fin 2018.

EN UN COUP D'ŒIL : Capteurs virtuels de maintenance prédictive

  • Fonction des variateurs de fréquence avec PLC intégré
  • Définition précise des intervalles de maintenance contribuant à :
    - réduire les coûts d'exploitation
    - accroître la disponibilité de l'intallation
  • Lancement prévu : fin 2018
  • Solution purement logicielle sans coûts de matériel pour les capteurs / les unités de contrôle