Nouveautés –

Solutions d’entraînement pour centre colis – Efficacité de traitement et rapidité d’expédition

Fiable, robuste, en réseau et intelligentes - NORD fournit des solutions d’entraînement configurables individuellement et prêtes pour l’Industrie 4.0 destinées aux centres colis.

bcs_customer

Bargteheide , 2018-02-12

Les centres colis exigent beaucoup des technologies d’entraînement. Afin d’éviter les défaillances et les temps d’arrêt, les entraînements doivent assurer une fiabilité maximale. Et, en raison du grand nombre d’unités d’entraînement nécessaires, les systèmes doivent fonctionner avec une grande efficacité. C’est ainsi qu’on réduit les coûts d’exploitation. La facilité d’installation, de fonctionnement et de maintenance, ainsi que l’aptitude à l’Industrie 4.0 constituent également des facteurs importants.

Les motoréducteurs NORD à couple conique ou à vis sans fin garantissent un transport rapide et fiable des colis. Même sous charge constante, les motoréducteurs assurent une faible maintenance et une longue durée de vie grâce à leurs engrenages durables inusables. En outre, les moteurs à forte capacité de surcharge limitent grandement le nombre de versions nécessaires, malgré les nombreuses unités d’entraînement que comporte le système de convoyage. Les variateurs sont livrés en versions enfichables et sont facilement et rapidement remplaçables en cas de nécessité de maintenance.

Les variateurs de fréquence décentralisés sont reliés en réseau et communiquent entre eux via différentes interfaces. Le PLC intégré, qui peut être configuré librement, exécute des tâches de contrôle local en toute autonomie. En cas, par exemple, d’accumulations sur une rampe de chargement, la chaîne transporteuse peut être ralentie. Les temps d’arrêt s’en trouvent ainsi réduits. Le PLC permet également une surveillance constante des entraînements.

Dans le monde entier, les solutions d’entraînement de NORD garantissent l’efficacité de traitement et la rapidité d’expédition. NORD a par exemple fourni au service de livraison français Chronopost 1100 entraînements décentralisés pour son centre colis. Avec une capacité maximale de 30 000 colis/jour, le centre de distribution implanté au sud de Paris est l’un des plus performants d’Europe. Et, pour le centre de tri de colis le plus rapide d’Australie, à Melbourne, NORD a fourni 1000 moteurs et entraînements.

D’UN COUP D’ŒIL : Les solutions d’entraînement NORD pour centres colis

  • Temps d’arrêt évités grâce au PLC intelligent du variateur de fréquence
  • Nombre réduit de versions
  • Moteurs à haut rendement
  • Durée de vie élevée
  • Faible maintenance
  • Plug & Play – Connecteurs enfichables simplifiant l’installation et la maintenance
  • Variateurs de fréquence préprogrammés pour une mise en service rapide