Nouveautés –

Solutions d’entraînement écoénergétiques pour l’intralogistique

Les entraînements destinés à l’intralogistique doivent répondre à des exigences élevées : ils doivent être non seulement puissants et écoénergétiques mais sont également censés nécessiter peu de maintenance et avoir une longue durée de vie.

LogiDrive_Variantenreduzierung

Bargteheide , 2018-03-13

NORD DRIVESYSTEMS bénéficie d’une longue expérience en matière de réalisation de solutions d’entraînement complètes pour un large éventail d’applications intralogistiques répondant à ces exigences.

Au cours de décennies de présence sur le marché, NORD a acquis un vaste savoir-faire dans les domaines de l’intralogistique et des technologies aéroportuaires et connaît parfaitement les besoins du secteur. Sur la base de cette expérience, les ingénieurs de NORD ont développé une série de solutions d’entraînement spécifiquement adaptées aux exigences de l’intralogistique.

Leur dernière innovation en date est le système LogiDrive constitué d’unités d’entraînement standards extrêmement efficaces avec des moteurs synchrones IE4 économes en énergie. Les moteurs atteignent des puissances nominales allant jusqu’à 5,5 kW et sont associés à des motoréducteurs à engrenages hélicoïdaux à deux étages. La standardisation permet aux utilisateurs de réaliser des économies considérables de stocks de pièces de rechange et de service sur l’ensemble du cycle de vie du produit.

Les moteurs IE4 répondant aux réglementations les plus strictes en matière d’efficacité et offrant un rendement élevé même dans les plages de charge partielle, les utilisateurs bénéficient de la faible consommation énergétique des entraînements. En raison de la conception modulaire du système, les coûts de maintenance peuvent être sensiblement réduits.

NORD assemble des solutions d’entraînement constituées de moteurs, réducteurs et d’électronique spécifiquement adaptées aux besoins de ses clients et conçues en fonction des exigences particulières de l’application. Nous invitons les utilisateurs à venir voir les différents composants ainsi que le système LogiDrive dans des salons comme Tire Technology Expo, LogiMAT et CEMAT.