Nouveautés –

NORDAC LINK – Entraînements intelligents pour la logistique

Aux 6e Journées Presse Technique d’Hambourg, NORD DRIVESYSTEMS a présenté à la presse spécialisée sa solution d’entraînement LogiDrive, comprenant un motoréducteur NORD à haut rendement et un système de distribution de terrain NORDAC LINK. Le système d’entraînement est optimisé pour les applications utilisées dans les techniques de convoyage et manutention. A l’aide du système modulaire LogiDrive, une solution d’entraînement adéquate peut être conçue pour l’ensemble des tâches courantes d’intralogistique et ce, à partir de seulement trois dimensions.

Technical-Press-Days-nordac-link

Bargteheide , 2018-01-03

La nouvelle famille NORDAC LINK d’électronique d’entraînement décentralisé constitue la réponse idéale à l’évolution des architectures de commande, ce de la pyramide de l’automatisation à un réseau intelligent d’automatisation. Avec un PLC intégré dans le variateur de fréquence NORD, les fonctions spécifiques à l’application à proximité de l’unité d’entraînement peuvent être programmées et paramétrées efficacement, de la même façon que pour d’autres fonctions du variateur de fréquence. Les entraînements intelligents font partie intégrante du réseau d’automatisation. Ils enregistrent en permanence des données relatives à l’entraînement et à l’application et évaluent toutes les données fournies par les capteurs et les actuateurs. Les données collectées sont alors traitées et évaluées localement par le PLC intégré. L’entraînement intelligent transmet toutes les données pertinentes au niveau de commande et à d’autres éléments du réseau. Dans ce contexte, l’entraînement intelligent fonctionne indépendamment de tout système de commande de niveau supérieur ; il est ainsi à même de lancer en toute autonomie une commande de séquences et mouvements et de réagir de manière adéquate à tout moment. Lors des Journées Presse Technique 2017 qui se sont déroulées à l’Hôtel Hafen Hamburg, les journalistes spécialisés en automatisation industrielle ont appris que NORD DRIVESYSTEMS avait fourni avec succès des entraînements de la série NORDAC LINK dans le cadre de différents projets : systèmes de tri des bagages, entrepôts automatisés et centres de distribution de colis par exemple.

En savoir plus