Nouveautés –

Bilan du salon LogiMAT 2018

Au salon LogiMAT 2018 ayant eu lieu à la mi-mars à Stuttgart, NORD a présenté des solutions d'entraînement performantes et rentables pour les technologies intralogistiques et de convoyage.

Bargteheide , 2018-03-19

Bilan du salon LogiMAT 2018

Lors du salon LogiMAT 2018, dont le slogan cette année était « technologies digitales, réseaux et innovation », NORD a présenté des technologies d'entraînement intelligentes, flexibles et efficaces pour l'intralogistique. À cette occasion, le fabricant a notamment présenté son nouveau répartiteur de la gamme NORDAC LINK, spécialement optimisé pour les technologies de convoyage. Permettant une installation flexible à proximité du moteur et disponible sous forme de variateur de fréquence (jusqu'à 7,5 kW) ou de démarreur moteur (jusqu'à 3 kW), cette commande d'entraînement accélère la mise en service et simplifie l'utilisation et la maintenance. NORD a également présenté son système de motoréducteur standardisé LogiDrive comprenant un moteur synchrone IE4 et un répartiteur NORDAC LINK, ainsi que des concepts pour l'optimisation de l'énergie et des coûts (notamment le coût total de possession, la réduction du nombre de versions et les moteurs synchrones IE4) à un panel international de spécialistes.

« La demande dans le domaine de l'intralogistique a considérablement augmenté au cours des dernières années. Nous l'avons encore constaté au salon LogiMAT à Stuttgart. Nous avons eu le plaisir d'accueillir un grand nombre de visiteurs et de clients sur notre stand, avec lesquels nous avons eu de fructueux échanges. Pour nous, le salon LogiMAT 2018 a été une grande réussite », estime Omar Sadi, directeur général de NORD.