Nouveautés –
Salon de Hanovre 2018 – Des entraînements connectés pour des systèmes de production modernes
Du 23 au 27 avril, NORD DRIVESYSTEMS présentera au salon de Hanovre 2018 ses solutions d'entraînement innovantes pour sites de production numériques, notamment des répartiteurs décentralisés NORDAC LINK, des entraînements intelligents à liaison cloud pour la maintenance prédictive et les produits de la gamme LogiDrive, la solution d'entraînement efficace pour l'intralogistique, qui permet de réduire le nombre de versions. Un module d'interface PROFIsafe garantit une sécurité renforcée pour la production.

Bargteheide , 2018-03-08
Le salon industriel de Hanovre est le plus important du monde. Avec pour slogan « Priorité aux nouvelles technologies », l'édition 2018 rassemble plus de 5 000 exposants, dont le fabricant d'entraînements du nord de l'Allemagne NORD DRIVESYSTEMS, qui dévoilera ses solutions intelligentes sur le stand H31 du hall 15. L'entreprise présentera également ses dernières technologies destinées au secteur de la logistique au salon CeMAT (hall 21, stand C33).
Les composants exposés incluent le répartiteur de la gamme NORDAC LINK, destiné aux applications des systèmes intralogistiques modernes en réseau. Permettant une installation flexible à proximité du moteur et disponible sous forme de variateur de fréquence (jusqu'à 7,5 kW) ou de démarreur moteur (jusqu'à 3 kW), cette commande d'entraînement accélère la mise en service et simplifie l'utilisation et la maintenance. Grâce à son automate intégré et à sa compatibilité avec tous les systèmes de bus courants, ce répartiteur librement configurable s'intègre facilement avec tous les systèmes d'automatisation modernes.
Les systèmes d'entraînement NORD en réseau communiquent leurs données d'état via le système de commande ou directement au moyen d'une communication cloud sécurisée, ce qui permet notamment la mise en oeuvre d'une maintenance prédictive, des entraînements de convoyeur jusqu'aux réducteurs industriels. Par ailleurs, l'enregistrement des données de performances optimise le dimensionnement du système et permet de surveiller l'état des entraînements en permanence. NORD propose ainsi une technologie d'entraînement intelligente pour la production numérisée de l'Industrie 4.0. Avec l'exemple d'une application de réducteur industriel, l'entreprise démontre les possibilités de maintenance prédictive, en particulier pour ce groupe de produits.
Outre la mise en réseau intelligente des technologies d'entraînement, plus particulièrement dans l'intralogistique, des solutions économiques spéciales sont souvent nécessaires, notamment pour réaliser des économies grâce à la réduction du nombre de versions. Avec ses systèmes LogiDrive, NORD propose une technologie plug & play efficace et ne nécessitant aucune maintenance. Celle-ci consiste en des versions standard avec des motoréducteurs IE4 d'une puissance nominale maximale de 5,5 kW, un réducteur à engrenages coniques à deux trains et un variateur de fréquence. Cette association garantit une optimisation des processus et des coûts.
Autre élément important de la production moderne : la sécurité fonctionnelle du site de production et des machines. Avec le module d'interface PROFIsafe SK TU4-PNS, NORD offre une sécurité renforcée. Disponible en option, ce module répond aux exigences de sécurité les plus strictes, permet une intégration flexible de divers composants de sécurité et garantit des communications sécurisées dans les environnements PROFINET.
Retrouvez les solutions d'entraînement intelligentes de NORD DRIVESYSTEMS au
salon de Hanovre 2018 (hall 15, stand H31)
et au salon CeMAT (hall 21, stand C33).